(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สายพานที่ทนต่อน้ำมันและการขีดข่วนสูง
[คุณสมบัติ]
· สัมประสิทธิ์ความเสียดทานคงที่ พื้นผิวมีแรงเสียดทานสูง
· ทนน้ำมัน
· วิธีการขนส่ง: แนวเอียงลง แนวนอน และแนวเอียงขึ้น
[การใช้งาน]
· การขนส่งชิ้นส่วนโลหะ
· การจัดการสายพานลำเลียงทั่วไป เทปเครื่องจักร และกระดาษ
รหัสสินค้า |
---|
HAT-8P [10-600/1]X[690-9999/1] E [5MG,7MG,10MW,10MWL,10SWL,52W,NULLA,OH] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความกว้างสายพาน (มิลลิเมตร) | คาน ป้องกันการว กวน * ดูคุณสมบัติในแคตตาล็อก ผลิตภัณฑ์ | ความยาว สายพาน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | HAB HABAFLOW | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 10 ~ 600 | ไม่ / 5W-2 / 5MG / 7MG / 10MW / 10MWL / 10SWL / OH | 690 ~ 9999 |
กำลังโหลด …
สเปค สายพาน | วัตถุประสงค์ทั่วไป | สี พื้นผิว | สีเขียว | วัสดุ ปิด พื้นผิว | ยาง (NBR) |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง ปก พื้นผิว | ตาข่าย หยาบ | ประเภทไม่มีที่สิ้นสุด | เส้นทแยงมุม | วัสดุ ความตึง | โพลีเอไมด์ |
จำนวนชั้น | 2 ชั้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง