(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สายพานลำเลียงประสิทธิภาพสูง HabaFLOW รุ่น HNI-5PE
สายพานชนิดนี้เป็นสายพานที่รองรับการใช้งานแบบทั่วไป มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ความกว้างสายพาน (mm.) : สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 10-600 mm. โดยสามารถเพิ่มขึ้นได้ทีละ 1 mm.
● ความหนา (mm.) : 0.9
● ความยาวสายพาน (mm.) : สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 690-9999 mm. โดยสามารถเพิ่มขึ้นได้ทีละ 1 mm.
● ใช้กับพูลเล่ย์เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด (mm.) : 15
● วัสดุพื้นผิวของสายพาน : โพลิเอไมด์
● สี : เขียว
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้งานร่วมกับพูลเล่ย์ ในระบบลำเลียงสินค้า สำหรับระบบสายพานลำเลียง
รหัสสินค้า |
---|
HNI-5PE [10-600/1]X[690-9999/1] E [5MG,7MG,10MW,10MWL,10SWL,52W,NULLA,OH] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความกว้างสายพาน (มิลลิเมตร) | คาน ป้องกันการว กวน * ดูคุณสมบัติในแคตตาล็อก ผลิตภัณฑ์ | ความยาว สายพาน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | HAB HABAFLOW | 1 ชิ้น | 58 วัน | 10 | 10 ~ 600 | ไม่ / 5W-2 / 5MG / 7MG / 10MW / 10MWL / 10SWL / OH | 690 ~ 9999 |
กำลังโหลด …
สเปค สายพาน | วัตถุประสงค์ทั่วไป | สี พื้นผิว | สีเขียว | วัสดุ ปิด พื้นผิว | โพลีเอไมด์ |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง ปก พื้นผิว | ผ้าทอ | ประเภทไม่มีที่สิ้นสุด | เส้นทแยงมุม | วัสดุ ความตึง | โพลีเอไมด์ |
จำนวนชั้น | 3 ชั้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง