(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โช้คซับแรงกระแทกขนาดใหญ่ที่รองรับความเร็วต่ำได้ถึง 0.08 ม./วินาที *ข้อมูล CAD สำหรับซีรีส์นี้อยู่ระหว่างการแก้ไข ข้อมูลจะพร้อมใช้งานทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์
ตัวผลิตภัณฑ์/ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง | ตัวเครื่อง หลัก | การก่อสร้าง | ประเภท แบบปรับได้ | ระยะเคลื่อนที่ S(มิลลิเมตร) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดเกลียวสกรูติดตั้งM | M42 | สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] | 42 | พลังงานดูดซึมสูงสุด(J) | 850 |
ใช้ออริฟิส | หลาย ออริฟิส | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กกล้า |
ความเร็วการชนสูงสุด(นางสาว) | 1.3 | ความเร็วการชนขั้นต่ำ(นางสาว) | 0.08 | ความยาวเต็ม(มิลลิเมตร) | 195 |
มวล เท่ากัน(kgf) | 284000 | แรงกระแทกสูงสุด(N) | 20000 | อุปกรณ์แหล่งจ่าย สปริง เพื่อกลับมา(N) | 80 |
รอบการทำงานสูงสุด(รอบ / นาที) | 3 | OD D(Ø) | 58 | ระดับการเยื้องแกนเชิงมุมที่ยอมรับได้(องศา) | 5 |
พลังงานดูดซับสูงสุดต่อชั่วโมง(J / นาที) | 2783 | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: +80 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LROEMXT1.5MX2 ในชุด โช้คซับแรงกระแทกขนาดใหญ่ความเร็วต่ำชนิดปรับได้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง