1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โช้คซับแรงกระแทกขนาดเล็กความเร็วต่ำชนิดปรับได้

โช้คซับแรงกระแทกขนาดเล็กความเร็วต่ำชนิดปรับได้
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,251.66/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โช้คซับแรงกระแทกแบบปรับได้ที่รองรับความเร็วต่ำสูงสุด 0.08 ม./วินาที *ข้อมูล CAD สำหรับซีรีส์นี้อยู่ระหว่างการแก้ไข ข้อมูลจะพร้อมใช้งานทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์

รหัสสินค้า
LROEM0.1M
LROEM0.15MB
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานระยะเคลื่อนที่ S
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียวสกรูติดตั้งM สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] พลังงานดูดซึมสูงสุด
(J)
ความยาวเต็ม
(มิลลิเมตร)
มวล เท่ากัน
(kgf)
แรงกระแทกสูงสุด
(N)
อุปกรณ์แหล่งจ่าย สปริง เพื่อกลับมา
(N)
รอบการทำงานสูงสุด
(รอบ / นาที)
OD D
(Ø)
พลังงานดูดซับสูงสุดต่อชั่วโมง
(J / นาที)

฿ 2,476.66

END SHOCK ABSORBER 1 ชิ้น ขอราคา 107M10103.857908804.35410206

฿ 2,251.66

END SHOCK ABSORBER 1 ชิ้น ขอราคา 1010M12125.592809507.55612310

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวผลิตภัณฑ์/ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง ตัวเครื่อง หลัก การก่อสร้าง ประเภท แบบปรับได้ ใช้ออริฟิส ออริฟิส เดียว
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน วัสดุของตัวเครื่อง เหล็กกล้า ความเร็วการชนสูงสุด(นางสาว) 1.2
ความเร็วการชนขั้นต่ำ(นางสาว) 0.08 ระดับการเยื้องแกนเชิงมุมที่ยอมรับได้(องศา) 5 ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -10:: +80

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: จะเลือกขนาดอย่างไรดี?
ตอบ: เมื่อจำนวนการใช้งานเพิ่มขึ้นความจุจะลดลงเนื่องจากของไหลไฮดรอลิก ภายในลดลงและการสึกหรอ/เสื่อมสภาพของชิ้นส่วนภายใน ดังนั้นให้เลือกขนาดที่มีระยะขอบ 30% ขึ้นไปสำหรับพลังงานดูดซับสูงสุด และหากพลังงานที่ใช้น้อยกว่า 5% ของพลังงานดูดซับสูงสุดให้เลือกรหัสสินค้าต่ำลงมาหนึ่งคลาสด้วย
คำถาม: วิธีการติดตั้งเป็นแบบใด?
ตอบ: โปรดติดตั้งภายในมุมการโก่งตัวที่รับได้ การสึกหรอของตลับลูกปืนภายในจะทำให้เกิดน้ำมันรั่วอย่างรวดเร็วหากติดตั้งเกินจากมุม สำหรับการชนกันของการหมุน มุมการโก่งตัวที่อนุญาตคือด้านใดด้านหนึ่ง 5° หรือน้อยกว่า สำหรับการชนเชิงเส้นคือ 3° หรือน้อยกว่า