(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้นัทหกเหลี่ยมแบบบางเมื่อติดตั้งโช้คซับแรงกระแทก
[คุณสมบัติ]
· โช้คซับแรงกระแทกสองตัวรวมอยู่ในชุดตามมาตรฐานพร้อมโช้คซับแรงกระแทกที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเป็น M10 ถึง M36
[การใช้งาน]
· สำหรับการยึดโช้คซับแรงกระแทกขนาด M36 หรือน้อยกว่า
รหัสสินค้า |
---|
JN-M10X1.0 |
JN-M12X1.0 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สกรูติดตั้งที่ระบุ M | สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 32.90 ฿ 15.91 | SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M10 | 10 | ||
฿ 78.50 | END SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M12 | 12 |
กำลังโหลด …
ตัวเครื่องหลัก/ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กกล้า |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง