(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เพื่อให้การติดตั้งง่ายขึ้น End stopper จะถูก แบบขั้นบันได และสามารถ ยึดอยู่กับที่ ด้วย สกรู
·เหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่ไม่มีพื้นที่สำหรับยึด สตัด
·รุ่น ซีล
รหัสสินค้า |
---|
CF-SFU-6 |
CF-SFU-8 |
CF-SFU-10 |
CF-SFU-12 |
CF-SFU-12-1 |
CF-SFU-16 |
CF-SFU-18 |
CF-SFU-20 |
CF-SFU-20R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (Ø) | ความกว้าง C (มิลลิเมตร) | ชนิดลูกกลิ้ง | สตัดเกลียวลูกกระทุ้ง (มิลลิเมตร) | แรงประเมิน พิกัดพลวัตร (กิโลนิวตัน) | แรงประเมิน พิกัดสถิต (กิโลนิวตัน) | ราง พิกัดน้ำหนัก (กิโลนิวตัน) | โหลด สูงสุดที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (กิโลนิวตัน) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 365.00 | THK CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 11 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | M6 | 3.59 | 3.58 | 3.43 | 2.11 | ||
฿ 375.00 | THK CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 19 | 11 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | M8 | 4.17 | 4.65 | 4.02 | 4.73 | ||
฿ 536.00 | CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | 12 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | M10 | 5.33 | 6.78 | 4.7 | 5.81 | ||
฿ 605.82 | THK CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 30 | 14 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | M12 | 7.87 | 9.79 | 7.06 | 9.37 | ||
฿ 563.00 | CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | 14 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | M12 | 7.87 | 9.79 | 7.45 | 9.37 | ||
฿ 590.00 | CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 35 | 18 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | M16 | 12 | 18.3 | 11.2 | 17.3 | ||
฿ 697.00 | CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 20 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | M18 | 14.7 | 25.2 | 14.4 | 26.1 | ||
฿ 939.00 | CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 52 | 24 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | M20 | 20.7 | 34.8 | 23.2 | 32.1 | ||
฿ 1,887.00 | CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 52 | 24 | วงแหวนนอก ทรงกลม | M20 | 20.7 | 34.8 | 8.23 | 32.1 |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ลูกกลิ้งลูกเบี้ยว | วิธีการจับยึด | มีรูหกเหลี่ยมที่หัว | ชนิดของลูกกระทุ้ง | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน | ขนาดมาตรฐาน | ระบบ เมตริก | เคลือบฉนวน โรเลอร์ | ไม่ |
แกน | มี | ไกด์แบบกลิ้ง | พร้อมเกจ | แหวน ด้านใน | มี |
โครงสร้างการ กระบวนการซีล | ประเภทชีล | รวม หัวอัดจาระบี เฉพาะด้าน | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง