(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฝาปิดช่องระบายอากาศพร้อมฝาปิดเหล็กกล้าแข็งซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานกลางแจ้ง มีประเภทการไหลของอากาศคงที่และประเภทวาล์วควบคุมแรงดันอากาศจำหน่าย
รหัสสินค้า |
---|
SCBM-1/4 |
SCBM-3/4 |
SCPR-3/4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางการติดตั้งส่วน G | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (φ) | ฟังก์ชั่น | ส่วนสูง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 849.10 | OIL CAPS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | G1/4 | 47 | ฝาครอบระบายอากาศ | 51 | ||
฿ 1,275.42 | OIL CAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | G3/4 | 81 | ฝาครอบระบายอากาศ | 70 | ||
฿ 3,000.52 | OIL CAPS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | G3/4 | 81 | ฝาครอบความดัน | 70 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง