• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Anti-fogging coat type reflection plate for photoelectric sensor regressive reflection type

Anti-fogging coat type reflection plate for photoelectric sensor regressive reflection type

Prevents short distance detection with reflector getting foggy

**ขอราคาวันนี้ รับเลยของรางวัล ไม่ต้องลุ้น ถึง 31 ต.ค.นี้ ดูรายละเอียด ที่นี่

(i)Caution

  • **ขอราคาวันนี้ รับเลยของรางวัล ไม่ต้องลุ้น ถึง 31 ต.ค.นี้ ดูรายละเอียด ที่นี่

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

E39-R1K

 
Part Number
E39-R1K
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
Same day

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Maximum Size Width(mm) 40.3 Maximum Size Height(mm) 59.9 Maximum Size Length(mm) 7.5

Please check the type/dimensions/specifications of the part E39-R1K in the Anti-fogging coat type reflection plate for photoelectric sensor regressive reflection type series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน E39-R1K ในชุด Anti-fogging coat type reflection plate for photoelectric sensor regressive reflection type