(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ที่ตรวจจับวัตถุโปร่งใสได้อย่างน่าเชื่อถือ รวมทั้งขวด PET ผนังบางด้วย
[คุณสมบัติ]
· ใช้ระบบแสงแบบใหม่ (ระบบแสงแบบมุมมองด้านใน) ซึ่งตรวจจับรูปร่างของขวด PET ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
· ตรวจจับได้หลากหลายขนาด ตั้งแต่ขวด 500 มล. ขวดเดียวไปแพ็คขวด 2 ลิตร
· มาพร้อมโครงสร้างป้องกันมาตรฐาน IP67, ฟังก์ชันป้องกันการเชื่อมต่อซึ่งกันและกัน และมาตรฐาน EN
รหัสสินค้า |
---|
E3Z-B61 2M |
E3Z-B61 5M |
E3Z-B62 2M |
E3Z-B66 |
E3Z-B81 2M |
E3Z-B82 2M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะการตรวจจับ [การจำแนก] (มิลลิเมตร) | โหมด เอาต์พุต | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ความยาว สายไฟ (ม.) | เวลาตอบสนอง ( โหมด มาตรฐาน ) (นางสาว) | สเปค | รายละเอียดระยะตรวจจับ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,482.00 ฿ 4,407.76 | OMRONPHOTOELECTRICSENSOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | ถึง 100 | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | พรีไวร์ | 2 | - | - | 80 | ||
฿ 7,735.00 ฿ 6,188.77 | PHOTOELECTRIC SENSORS | 1 ชิ้น | 45 วัน | ถึง 500 | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | พรีไวร์ | 5 | 1 | ไม่มีฟังก์ชัน MSR | 500 | ||
฿ 6,482.00 ฿ 4,407.76 | OMRONPHOTOELECTRICSENSOR | 1 ชิ้น | 40 วัน | ถึง 500 | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | พรีไวร์ | 2 | - | - | 500 | ||
฿ 11,535.05 ฿ 5,880.57 | Photoelectric Sensor | 1 ชิ้น | 40 วัน | ถึง 100 | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | คอนเนคเตอร์ (M8) | - | - | - | 80 | ||
฿ 5,196.00 ฿ 4,154.20 | Photoelectric Sensor | 1 ชิ้น | 5 วัน | ถึง 100 | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ PNP | พรีไวร์ | 2 | - | - | 80 | ||
฿ 5,196.00 ฿ 4,154.20 | Photoelectric Sensor | 1 ชิ้น | 5 วัน | ถึง 500 | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ PNP | พรีไวร์ | 2 | - | - | 500 |
กำลังโหลด …
ชนิด | เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์) | วัตถุต่าง ๆ ที่ตรวจพบ | วัตถุทึบแสง / วัตถุโปร่งใส | วิธิการตรวจจับ | สะท้อนแสงย้อนยุค |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการจัดเรียง แกน แสง | การใช้เปล่งและรับ แผ่นเพลท สะท้อนแสง แบบรวม | รูปทรงลำแสง | มาตรฐาน | แหล่งกำเนิดแสง | ไดโอด เปล่งแสงสีแดง |
รูปทรง หัว | ทรงสี่เหลี่ยม | วัสดุเคส | Polybutylene Terephthalate | ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน | เครื่องขยายสัญญาน แบบฝัง |
มาตรฐาน ตรวจพบ(Ø) | 65 | วิธิการตรวจจับชนิดสะท้อนแสง | รูปทรง Retro-reflective (ไม่มี ฟังก์ชั่น MSR) | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน / ทนความเย็น |
อุณหภูมิใช้งานแวดล้อม(°ค) | -25:: 55 | อุณหภูมิใช้งานแวดล้อม(%) | 35:: 85 | โครงสร้างในการป้องกัน | IP67 |
ความกว้างสูงสุดของขนาดหัว(มิลลิเมตร) | 20 | ความสูงสูงสุดของขนาดหัว(มิลลิเมตร) | 10.8 | ขนาดสูงสุดของหัว ความลึก(มิลลิเมตร) | 31 |
แรงดันไฟเลี้ยง(V) | 12-24 V DC | โหมด การ โหมด | สว่าง/มืด-ON (เลือกได้) | ความแข็งแรง (กระชับ)(n · m) | 0.5 (สกรู M3) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง