(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้งานง่ายเพียงแค่ตั้งระยะตรวจจับ ก็สามารถตรวจจับชิ้นงานสีต่างๆได้อย่างสเถียร
[คุณสมบัติ]
· การตรวจจับที่มีความเสถียรโดยไม่คำนึงถึงสีหรือวัสดุ
· ความแตกต่างของการตรวจจับชิ้นงานสีขาว-ดำ น้อยกว่า 2% (E3S-CL1)
· สามารถตรวจจับระยะไกลได้ถึง 500 มม. (รุ่น E3S-CL2)
ลดผลกระทบจากแสงรอบข้าง (ความแตกต่างต่ำกว่า 2% : รุ่นE3S-CL1)
· เคสโลหะ, โครงสร้างในการป้องกัน, สเปคทนน้ำมัน IP67, สเปคทนน้ำมัน (ประเภท E3S-CL2)
รหัสสินค้า |
---|
E3S-CL1 2M |
E3S-CL1 5M |
E3S-CL2 2M |
E3S-CL2 5M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แหล่งกำเนิดแสง | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | ความยาว สายไฟ (ม.) | เวลาตอบสนอง ( โหมด มาตรฐาน ) (นางสาว) | ภาพรวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,965.00 ฿ 6,096.20 | OMRONPHOTOELECTRICSENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [สีแดง] ไดโอด เปล่งแสงสีแดง | มาตรฐาน / ทนความเย็น / ฮิสเทอรีซิส ต่ำ / ผลพื้นหลัง | 2 | 1 | ชนิดไม่ไวต่อผลกระทบจากพื้นหลัง | ||
฿ 10,480.00 ฿ 7,127.45 | OMRON PHOTOELECTRIC SENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [สีแดง] ไดโอด เปล่งแสงสีแดง | มาตรฐาน / ทนความเย็น / ฮิสเทอรีซิส ต่ำ / ผลพื้นหลัง | 5 | 1 | ชนิดไม่ไวต่อผลกระทบจากพื้นหลัง | ||
฿ 12,510.00 ฿ 8,506.80 | OMRONPHOTOELECTRICSENSOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | ไดโอด เปล่งแสงอินฟราเรด | มาตรฐาน / ทน น้ำมัน / ทนความเย็น | 2 | 2 | ชนิดตรวจจับระยะไกล 500 มม. | ||
฿ 12,045.00 ฿ 8,190.60 | Photoelectric Sensor | 1 ชิ้น | 40 วัน | ไดโอด เปล่งแสงอินฟราเรด | มาตรฐาน / ทน น้ำมัน / ทนความเย็น | 5 | 2 | ชนิดตรวจจับระยะไกล 500 มม. |
กำลังโหลด …
ชนิด | เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์) | วัตถุต่าง ๆ ที่ตรวจพบ | วัตถุทึบแสง | วิธิการตรวจจับ | สะท้อนแสงย้อนยุค |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการจัดเรียง แกน แสง | แบบรวม | รูปทรงลำแสง | มาตรฐาน | รูปทรง หัว | ทรงสี่เหลี่ยม |
วัสดุเคส | สังกะสีหล่อขึ้นรูป | ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน | เครื่องขยายสัญญาน แบบฝัง | ระยะการตรวจจับ [การจำแนก](มิลลิเมตร) | ถึง 10 |
วิธิการตรวจจับชนิดสะท้อนแสง | รุ่น ทางไกล | อุณหภูมิใช้งานแวดล้อม(°ค) | -25:: 55 | อุณหภูมิใช้งานแวดล้อม(%) | 35:: 85 |
โครงสร้างในการป้องกัน | IP67 | ความกว้างสูงสุดของขนาดหัว(มิลลิเมตร) | 40 | ความสูงสูงสุดของขนาดหัว(มิลลิเมตร) | 15.4 |
ขนาดสูงสุดของหัว ความลึก(มิลลิเมตร) | 42.6 | แรงดันไฟเลี้ยง(V) | 10-30 V DC | โหมด เอาต์พุต | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN/PNP |
โหมด การ โหมด | สว่าง/มืด-ON (เลือกได้) | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | พรีไวร์ | ความแข็งแรง (กระชับ)(n · m) | 1.2 หรือต่ำกว่า (สกรู M4) |
วัสดุ ( หัว ตรวจจับ) | Zinc Die-Casting | วิธีการติดตั้ง | ตัวยึดติดตั้ง (SUS304) โบลท์หกเหลี่ยม M4 × 12 (มาพร้อมแหวนรอง แหวนสปริง แหวนอีแปะ) | รายละเอียดระยะตรวจจับ(มิลลิเมตร) | 5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง