(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เคสสเตนเลสเหมาะสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร (SUS316L)
· ทนทานต่อสารซักฟอก ยาฆ่าเชื้อ และเครื่องฉีดของเหลว
· มีตัวเลือกชนิดสะท้อนแสง BGS และชนิดการส่งสัญญาณโดยแผ่นสลิทในตัว
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วิธิการตรวจจับ | ประเภทการจัดเรียง แกน แสง | แหล่งกำเนิดแสง | ระยะการตรวจจับ [การจำแนก] (มิลลิเมตร) | มาตรฐาน ตรวจพบ (Ø) | วิธิการตรวจจับชนิดสะท้อนแสง | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | โหมด เอาต์พุต | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ความยาว สายไฟ (ม.) | จุด (มิลลิเมตร) | รายละเอียดระยะตรวจจับ (มิลลิเมตร) | ขาอิมิตเตอร์/ รับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,759.00 ฿ 6,204.10 | OMRON PHOTOELECTRIC SENSOR | 1 ชิ้น | 45 วัน | สะท้อนแสงย้อนยุค | แบบรวม | ไดโอด เปล่งแสงอินฟราเรด | ถึง 1,000 | - | รูปทรง สะท้อนแสงแบบกระจาย | มาตรฐาน / ทนความเย็น | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | พรีไวร์ | 2 | - | 1000 | - | ||
฿ 10,448.00 ฿ 8,359.44 | Photoelectric Sensor | 1 ชิ้น | 40 วัน | สะท้อนแสงย้อนยุค | แบบรวม | ไดโอด เปล่งแสงอินฟราเรด | ถึง 1,000 | - | รูปทรง สะท้อนแสงแบบกระจาย | มาตรฐาน / ทนความเย็น | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | คอนเนคเตอร์ (M8) | - | - | 1000 | - | ||
฿ 10,448.00 ฿ 8,359.44 | Photoelectric Sensor | 1 ชิ้น | 45 วัน | สะท้อนแสงย้อนยุค | แบบรวม | ไดโอด เปล่งแสงอินฟราเรด | ถึง 1,000 | - | รูปทรง สะท้อนแสงแบบกระจาย | มาตรฐาน / ทนความเย็น | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ PNP | คอนเนคเตอร์ (M8) | - | - | 1000 | - | ||
฿ 7,003.00 ฿ 5,598.20 | Photoelectric Sensor | 1 ชิ้น | 5 วัน | สะท้อนแสงย้อนยุค | แบบรวม | [สีแดง] ไดโอด เปล่งแสงสีแดง | ถึง 10 | - | [การสะท้อน BGS] ประเภทการสะท้อน BGS | มาตรฐาน / ทนความเย็น / ฮิสเทอรีซิส ต่ำ / ผลพื้นหลัง | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | พรีไวร์ | 2 | ≤ ⌀ 4 (@ ระยะตรวจจับ 100 มม.) | 10 | - | ||
฿ 8,575.00 ฿ 6,860.00 | PHOTOELECTRIC SENSORS | 1 ชิ้น | 40 วัน | สะท้อนแสงย้อนยุค | - | [สีแดง] ไดโอด เปล่งแสงสีแดง | ถึง 200 | - | รุ่น ทางไกล | มาตรฐาน | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | พรีไวร์ | 2 | - | 10 to 150 | ชนิดตัวส่ง / ตัวรับในตัว | ||
฿ 7,003.00 ฿ 5,598.20 | Photoelectric Sensor | 1 ชิ้น | 45 วัน | สะท้อนแสงย้อนยุค | แบบรวม | [สีแดง] ไดโอด เปล่งแสงสีแดง | ถึง 10 | - | [การสะท้อน BGS] ประเภทการสะท้อน BGS | มาตรฐาน / ทนความเย็น / ฮิสเทอรีซิส ต่ำ / ผลพื้นหลัง | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | พรีไวร์ | 2 | ≤ ⌀ 18 (@ ระยะตรวจจับ 200 มม.) | 10 | - | ||
฿ 9,065.00 ฿ 7,252.00 | PHOTOELECTRIC SENSORS | 1 ชิ้น | 40 วัน | สะท้อนแสงย้อนยุค | - | [สีแดง] ไดโอด เปล่งแสงสีแดง | ถึง 100 | - | รุ่น ทางไกล | มาตรฐาน | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | คอนเนคเตอร์ M8 (4 ขา) | - | - | 10 to 100 | ชนิดตัวส่ง / ตัวรับในตัว | ||
฿ 7,435.00 ฿ 4,739.81 | OMRONPHOTOELECTRICSENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สะท้อนแสงย้อนยุค | แบบรวม | [สีแดง] ไดโอด เปล่งแสงสีแดง | ถึง 100 | - | [การสะท้อน BGS] ประเภทการสะท้อน BGS | มาตรฐาน / ทนความเย็น | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ PNP | พรีไวร์ | 2 | ≤ ⌀ 4 (@ ระยะตรวจจับ 100 มม.) | 10 to 100 | - | ||
฿ 7,253.00 ฿ 5,793.70 | PHOTOELECTRIC SENSORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สะท้อนแสงย้อนยุค | - | [สีแดง] ไดโอด เปล่งแสงสีแดง | ถึง 100 | - | รุ่น ทางไกล | มาตรฐาน | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ PNP | พรีไวร์ | 5 | - | 10 to 100 | ชนิดตัวส่ง / ตัวรับในตัว | ||
฿ 8,943.00 ฿ 7,155.29 | Photoelectric Sensor | 1 ชิ้น | 45 วัน | สะท้อนแสงย้อนยุค | แบบรวม | [สีแดง] ไดโอด เปล่งแสงสีแดง | ถึง 200 | - | [การสะท้อน BGS] ประเภทการสะท้อน BGS | มาตรฐาน / ทนความเย็น | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ PNP | พรีไวร์ | 2 | ≤ ⌀ 18 (@ ระยะตรวจจับ 200 มม.) | 10 to 200 | - | ||
฿ 7,400.00 ฿ 5,917.78 | Photoelectric Sensor | 1 ชิ้น | 45 วัน | สะท้อนแสงย้อนยุค | แบบรวม | [สีแดง] ไดโอด เปล่งแสงสีแดง | ถึง 100 | - | [การสะท้อน BGS] ประเภทการสะท้อน BGS | มาตรฐาน / ทนความเย็น | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ PNP | คอนเนคเตอร์ (M8) | - | ≤ ⌀ 4 (@ ระยะตรวจจับ 100 มม.) | 10 to 100 | - | ||
฿ 9,065.00 ฿ 7,252.00 | Photoelectric Sensor | 1 ชิ้น | 40 วัน | สะท้อนแสงย้อนยุค | แบบรวม | [สีแดง] ไดโอด เปล่งแสงสีแดง | ถึง 200 | - | [การสะท้อน BGS] ประเภทการสะท้อน BGS | มาตรฐาน / ทนความเย็น | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ PNP | คอนเนคเตอร์ (M8) | - | ≤ ⌀ 18 (@ ระยะตรวจจับ 200 มม.) | 10 to 200 | - | ||
฿ 7,236.00 ฿ 5,785.18 | Photoelectric Sensor | 1 ชิ้น | 45 วัน | สะท้อนแสงย้อนยุค | การใช้เปล่งและรับ แผ่นเพลท สะท้อนแสง แบบรวม | [สีแดง] ไดโอด เปล่งแสงสีแดง | ถึง 100 | 75 | [สะท้อนกลับ] รูปทรง Retro-reflective (พร้อม ฟังก์ชั่น MSR) | มาตรฐาน / ทนความเย็น | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | พรีไวร์ | 2 | - | 100 | - | ||
฿ 9,293.00 ฿ 7,435.33 | Photoelectric Sensor | 1 ชิ้น | 40 วัน | สะท้อนแสงย้อนยุค | แบบรวม | [สีแดง] ไดโอด เปล่งแสงสีแดง | ถึง 3000 | 75 | [สะท้อนกลับ] รูปทรง Retro-reflective (พร้อม ฟังก์ชั่น MSR) | มาตรฐาน / ทนความเย็น | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | คอนเนคเตอร์ (M8) | - | - | 3000 | - | ||
฿ 8,980.00 ฿ 6,107.30 | OMRONPHOTOELECTRICSENSOR | 1 ชิ้น | 40 วัน | สะท้อนแสงย้อนยุค | แบบรวม | [สีแดง] ไดโอด เปล่งแสงสีแดง | ถึง 3000 | 75 | [สะท้อนกลับ] รูปทรง Retro-reflective (พร้อม ฟังก์ชั่น MSR) | มาตรฐาน / ทนความเย็น | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ PNP | พรีไวร์ | 2 | - | 3000 | - | ||
฿ 7,574.00 ฿ 6,057.69 | Photoelectric Sensor | 1 ชิ้น | 45 วัน | สะท้อนแสงย้อนยุค | แบบรวม | [สีแดง] ไดโอด เปล่งแสงสีแดง | ถึง 3000 | 75 | [สะท้อนกลับ] รูปทรง Retro-reflective (พร้อม ฟังก์ชั่น MSR) | มาตรฐาน / ทนความเย็น | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ PNP | คอนเนคเตอร์ (M8) | - | - | 3000 | - | ||
฿ 8,997.00 ฿ 7,190.40 | Photoelectric Sensor | 1 ชิ้น | 5 วัน | [โปร่งใส] ผ่านประเภทลำแสง | แยกการเปล่งและรับส่วน | ไดโอด เปล่งแสงอินฟราเรด | มากกว่า 10000 | 12 | - | มาตรฐาน / ทนความเย็น | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | พรีไวร์ | 2 | - | 15000 | - | ||
฿ 13,668.00 ฿ 10,934.40 | Photoelectric Sensor | 1 ชิ้น | 40 วัน | [โปร่งใส] ผ่านประเภทลำแสง | แยกการเปล่งและรับส่วน | ไดโอด เปล่งแสงอินฟราเรด | มากกว่า 10000 | 12 | - | มาตรฐาน / ทนความเย็น | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ PNP | พรีไวร์ | 2 | - | 15000 | - | ||
฿ 9,675.00 ฿ 7,738.07 | Photoelectric Sensor | 1 ชิ้น | 5 วัน | [โปร่งใส] ผ่านประเภทลำแสง | แยกการเปล่งและรับส่วน | ไดโอด เปล่งแสงอินฟราเรด | มากกว่า 10000 | 12 | - | มาตรฐาน / ทนความเย็น | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ PNP | คอนเนคเตอร์ (M8) | - | - | 15000 | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์) | วัตถุต่าง ๆ ที่ตรวจพบ | วัตถุทึบแสง | รูปทรงลำแสง | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง หัว | ทรงสี่เหลี่ยม | วัสดุเคส | SUS316L | ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน | เครื่องขยายสัญญาน แบบฝัง |
อุณหภูมิใช้งานแวดล้อม(°ค) | -25:: 55 | อุณหภูมิใช้งานแวดล้อม(%) | 35:: 85 | โครงสร้างในการป้องกัน | IP67 |
ความกว้างสูงสุดของขนาดหัว(มิลลิเมตร) | 21 | ความสูงสูงสุดของขนาดหัว(มิลลิเมตร) | 10.8 | ขนาดสูงสุดของหัว ความลึก(มิลลิเมตร) | 32.2 |
แรงดันไฟเลี้ยง(V) | 10-30 V DC | โหมด การ โหมด | สว่าง/มืด-ON (เลือกได้) | เวลาตอบสนอง ( โหมด มาตรฐาน )(นางสาว) | 1 |
ความแข็งแรง (กระชับ)(n · m) | 0.5 (สกรู M3) | วัสดุ ( หัว ตรวจจับ) | เมทาคริลิค เรซิ่น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง