1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์ชนิดทนสารเคมี (E2FQ)

พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์ชนิดทนสารเคมี (E2FQ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,416.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์แบบเคสฟลูออโรเรซิ่น ชนิดทนสารเคมี
· ฟลูออโรโพลิเมอร์ทุกชนิดทนสารเคมีได้ดีเยี่ยม
· ระยะตรวจจับสูงสุด 10 มม.

รหัสสินค้า
E2FQ-X2D1 2MSALE
E2FQ-X2E1 2MSALE
E2FQ-X2F1 2MSALE
E2FQ-X5D1 2MSALE
E2FQ-X5E1 2MSALE
E2FQ-X10D1 2MSALE
E2FQ-X10E1 2MSALE
E2FQ-X10F1 2MSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งระยะตรวจจับ L1 [การจำแนก]
(มิลลิเมตร)
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน ขนาดหัวตรวจจับสกรู ความลึกส่วนหัว (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
ความลึกส่วนหัว
(มิลลิเมตร)
ประเภท อุปกรณ์แหล่งจ่าย โหมด เอาต์พุต การจัดเรียง ขาพินคอนเนคเตอร์ ประเภท เครื่องวัดความถี่ แตกต่างกัน สเปค สายไฟ ฟังก์ชั่นที่มีให้ เครื่องขยายสัญญาน รวม / หัว ระยะการตรวจจับรายละเอียด L1
(มิลลิเมตร)

฿ 5,084.00

฿ 3,704.20

OMRONPROXIMITYSENSOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ถึง 2มาตรฐาน / ผลิตภัณฑ์ที่ทนต่อสารเคมี / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็นM1230.1 ถึง 4038รุ่นกระแสไฟฟ้าตรง 2 สายDC ชนิด 2 สาย แบบมีขั้วกระแสไฟฟ้ามาตรฐานสายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀6, 2 แกน2

฿ 7,420.00

฿ 5,936.00

PROXIMITYSENSORS 1 ชิ้น 40 วัน ถึง 2มาตรฐาน / ผลิตภัณฑ์ที่ทนต่อสารเคมี / การ เสริมแรง ทนน้ำมันM1230.1 ถึง 4038รุ่นกระแสไฟฟ้าตรง 2 สายDC 3 สาย (NPN)--สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀6, 3 แกน--2

฿ 4,416.00

฿ 3,784.95

OMRON PROXIMITY SENSOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ถึง 2มาตรฐาน / ผลิตภัณฑ์ที่ทนต่อสารเคมี / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็นM1230.1 ถึง 4038ไฟฟ้ากระแสตรง ชนิด 3 สายเอาต์พุตแรงดันไฟฟ้า/กระแสไฟฟ้า PNPมาตรฐานสายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀6, 3 แกน2

฿ 5,420.00

฿ 3,110.00

OMRONPROXIMITYSENSOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ถึง 5มาตรฐาน / ผลิตภัณฑ์ที่ทนต่อสารเคมี / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็นM1830.1 ถึง 4040รุ่นกระแสไฟฟ้าตรง 2 สายDC ชนิด 2 สาย แบบมีขั้วกระแสไฟฟ้ามาตรฐานสายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀6, 2 แกน5

฿ 4,716.00

฿ 4,035.01

OMRON PROXIMITY SENSOR 1 ชิ้น 5 วัน ถึง 5มาตรฐาน / ผลิตภัณฑ์ที่ทนต่อสารเคมี / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็นM1830.1 ถึง 4040ไฟฟ้ากระแสตรง ชนิด 3 สายเอาต์พุตแรงดันไฟฟ้า/กระแสไฟฟ้า NPNมาตรฐานสายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀6, 3 แกน5

฿ 11,529.00

฿ 6,002.00

Laserdisplacementsensors 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ถึง 10มาตรฐาน / ผลิตภัณฑ์ที่ทนต่อสารเคมี / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็นM3040.1 ถึง 5050รุ่นกระแสไฟฟ้าตรง 2 สายDC ชนิด 2 สาย แบบมีขั้วกระแสไฟฟ้ามาตรฐานสายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀6, 2 แกน10

฿ 6,305.00

฿ 3,475.95

OMRONPROXIMITYSENSOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ถึง 10มาตรฐาน / ผลิตภัณฑ์ที่ทนต่อสารเคมี / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็นM3040.1 ถึง 5050ไฟฟ้ากระแสตรง ชนิด 3 สายเอาต์พุตแรงดันไฟฟ้า/กระแสไฟฟ้า NPNมาตรฐานสายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀6, 3 แกน10

฿ 5,271.00

฿ 4,216.80

Standard Proximity Sensors 1 ชิ้น 5 วัน ถึง 10มาตรฐาน / ผลิตภัณฑ์ที่ทนต่อสารเคมี / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็นM3040.1 ถึง 5050ไฟฟ้ากระแสตรง ชนิด 3 สายเอาต์พุตแรงดันไฟฟ้า/กระแสไฟฟ้า PNPมาตรฐานสายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀6, 3 แกน10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ชนิดสกรู วัตถุต่าง ๆ ที่ตรวจพบ โลหะแม่เหล็ก มีชิลด์/ ไม่มีชิลด์ ประเภท โล่กำบัง
ทิศทางการตรวจจับ พื้นผิว ด้านหน้า วัสดุเคส ฟลูออโรเรซิ่น วัสดุพื้นผิวตรวจจับ ฟลูออโรเรซิ่น
เครื่องขยายสัญญาน เครื่องขยายสัญญาน แบบฝัง มาตรฐานที่ได้มา CE / IEC โครงสร้างการป้องกัน (IEC) IP67
ประเภท ชนิดเรซิ่นฟลูออรีน เพื่อให้ทนต่อสารเคมี แรงดันไฟเลี้ยง 12-24 VDC โหมด การ โหมด NO
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิดพรีไวร์ ความยาว สายไฟ(ม.) 2