(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ชนิดมีร่องที่ติดตั้งง่าย
[คุณสมบัติ]
· เซนเซอร์ชนิดร่องที่มีความกว้างของร่อง 25 มม.
· มีแบบแกนแสงหนึ่งและสองแกนให้เลือก
· มีคอนเนคเตอร์ M8 ชนิดอินไลน์พร้อมจำหน่าย
รหัสสินค้า |
---|
E3Z-G61 0.5M |
E3Z-G61 2M |
E3Z-G61 5M |
E3Z-G61-M3J |
E3Z-G62 0.5M |
E3Z-G62 2M |
E3Z-G62-M3J |
E3Z-G81 2M |
E3Z-G81-M3J |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วิธิการตรวจจับ | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | โหมด เอาต์พุต | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ความยาว สายไฟ (ม.) | จำนวน ช่อง ไฟ | ความแข็งแรง (กระชับ) (n · m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,423.00 ฿ 5,139.04 | Photoelectric Sensor | 1 ชิ้น | 40 วัน | [โปร่งใส] รูปทรง การส่งประเภทร่อง | มาตรฐาน / ทนความเย็น | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | พรีไวร์ | 0.5 | 1 | 0.78 หรือต่ำกว่า | ||
฿ 6,300.00 ฿ 3,279.78 | OMRONPHOTOELECTRICSENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [โปร่งใส] รูปทรง การส่งประเภทร่อง | มาตรฐาน / ทนความเย็น | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | พรีไวร์ | 2 | 1 | 0.78 หรือต่ำกว่า | ||
฿ 6,738.00 ฿ 5,391.07 | OMRON PHOTOELECTRIC SENSOR | 1 ชิ้น | 40 วัน | [โปร่งใส] รูปทรง การส่งประเภทร่อง | มาตรฐาน / ทนความเย็น | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | พรีไวร์ | 5 | 1 | 0.78 หรือต่ำกว่า | ||
฿ 12,352.71 ฿ 5,879.89 | Photoelectric Sensor | 1 ชิ้น | 40 วัน | [โปร่งใส] รูปทรง การส่งประเภทร่อง | มาตรฐาน / ทนความเย็น | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | คอนเนคเตอร์แบบพรีไวร์ (M8) | 0.3 | 1 | 0.78 | ||
฿ 7,508.00 ฿ 6,007.15 | Photoelectric Sensor | 1 ชิ้น | 45 วัน | [โปร่งใส] รูปทรง การส่งประเภทร่อง | มาตรฐาน / ทนความเย็น | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | พรีไวร์ | 0.5 | 2 | 0.78 หรือต่ำกว่า | ||
฿ 7,069.00 ฿ 4,334.71 | OMRONPHOTOELECTRICSENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [โปร่งใส] รูปทรง การส่งประเภทร่อง | มาตรฐาน / ทนความเย็น | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | พรีไวร์ | 2 | 2 | 0.78 หรือต่ำกว่า | ||
฿ 7,753.00 ฿ 6,203.18 | PHOTOELECTRIC SENSORS | 1 ชิ้น | 40 วัน | [โปร่งใส] ผ่านประเภทลำแสง | มาตรฐาน | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | คอนเนคเตอร์แบบพรีไวร์ (M8) | 0.3 | 2 | - | ||
฿ 5,257.00 ฿ 3,942.75 | PhotoelectricSensor | 1 ชิ้น | 40 วัน | [โปร่งใส] รูปทรง การส่งประเภทร่อง | มาตรฐาน / ทนความเย็น | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ PNP | พรีไวร์ | 2 | 1 | 0.78 หรือต่ำกว่า | ||
฿ 5,907.00 ฿ 4,725.01 | PhotoelectricSensor | 1 ชิ้น | 40 วัน | [โปร่งใส] รูปทรง การส่งประเภทร่อง | มาตรฐาน / ทนความเย็น | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ PNP | คอนเนคเตอร์แบบพรีไวร์ (M8) | 0.3 | 1 | 0.78 |
กำลังโหลด …
ชนิด | เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์) | วัตถุต่าง ๆ ที่ตรวจพบ | วัตถุทึบแสง | ประเภทการจัดเรียง แกน แสง | แบบรวม |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงลำแสง | มาตรฐาน | แหล่งกำเนิดแสง | ไดโอด เปล่งแสงอินฟราเรด | รูปทรง หัว | ประเภทร่อง |
วัสดุเคส | ABS | ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน | เครื่องขยายสัญญาน แบบฝัง | ระยะการตรวจจับ [การจำแนก](มิลลิเมตร) | ถึง 30 |
มาตรฐาน ตรวจพบ(Ø) | 1.5 | อุณหภูมิใช้งานแวดล้อม(°ค) | -25:: 55 | อุณหภูมิใช้งานแวดล้อม(%) | 35:: 85 |
โครงสร้างในการป้องกัน | IP64 | ความกว้างสูงสุดของขนาดหัว(มิลลิเมตร) | 40 | ความสูงสูงสุดของขนาดหัว(มิลลิเมตร) | 11 |
ขนาดสูงสุดของหัว ความลึก(มิลลิเมตร) | 50 | แรงดันไฟเลี้ยง(V) | 12-24 V DC | โหมด การ โหมด | สว่าง/มืด-ON (เลือกได้) |
เวลาตอบสนอง ( โหมด มาตรฐาน )(นางสาว) | 1 | รายละเอียดระยะตรวจจับ(มิลลิเมตร) | 25 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง