(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 9:00 to 22:00 1/3/2020. We apologize for the inconvenience.
  • เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ทำให้ผู้ผลิตบางรายต้องหยุดทำการจากมาตรการควบคุมโรคในช่วงเวลานี้ ทำให้สินค้าบางรายการอาจจะมีระยะเวลาจัดส่งล่าช้ากว่าปกติ
    Regarding the Coronavirus (2019-nCoV) Pandemic, Some of supplier have to stop working to follow additional precautionary measures the virus and it may cause some of product take longer than standard lead time.

Stainless steel detection surface amplifier relay proximity sensor [E2EC-M/Q]

Stainless steel detection surface amplifier relay proximity sensor [E2EC-M/Q]

[Features]
· Adopt stainless steel detection surface to enhance the robustness of the detection head.
· We also offer spatter resistant products for welding process.

PDF

Japanese Only

 
Part Number
E2EC-MC2D1 2M
E2EC-QC2D1-M1GJ-T 0.3M
E2EC-QC2D1-M1TGJ-T 0.3M
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งOperating Environment Case Material Detecting Surface Material Protection Structure (IEC) Power Supply Voltage Output Mode Connection Method Connector pin arrangement Cable Length
(m)
Cable Specifications
Same day Standard / Oil Resistance Reinforcement / Cold Resistance[Stainless Steel] Stainless Steel (SUS303)[Stainless Steel] Stainless Steel (SUS303)IP6712-24 VDCDC 2-wire polarizedPre-wired modelBrown + V, blue 0V2Flexible shielded cord φ1.6/vinyl (PVC) insulated round cord, φ2.9, 2-core
3 Day(s) or more Standard / Sputtering Resistance / Oil Resistance Reinforcement / Cold ResistanceStainless steel (SUS303) fluorine resin coatingStainless steel (SUS303) fluorine resin coatingIP6712-24 VDCDC 2-wire non-polarConnector model (M12)③+V (0V), ④0V(+V)0.3Fluorine resin shielded cord φ4 (0.5 m)/sputter resistant cord, φ6 (0.3 m)
3 Day(s) or more Standard / Sputtering Resistance / Oil Resistance Reinforcement / Cold ResistanceStainless steel (SUS303) fluorine resin coatingStainless steel (SUS303) fluorine resin coating--DC 2-wire non-polarPre-wired smartclick connector model (M12)③+V (0V), ④0V(+V)-Fluorine resin shielded cord φ4 (0.5 m)/sputter resistant cord, φ6 (0.3 m)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Shape Cylindrical Column Type Detection distance L1 [classification](mm) ~2 Detected Objects Magnetic Metal
Shielded / Non-shielded Shield Type Detection Direction Front Surface Amplifier Amplifier Relay Type
Cylindrical Detection Head Size(Ø) 8 Head size Depth (range)(mm) 10~20 Head size Depth(mm) 18
Acquired Standards CE / IEC Types - Power Type Direct Current 2-Wire Type
Operation Mode NO Different Frequency Type Standard Included functions -
Combination amplifier/head - Detection distance L1 details(mm) 2