(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์สำหรับอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์และเครื่องมือกล
[คุณสมบัติ]
· ตัวเครื่องทำจากสแตนเลสที่ทนต่อน้ำมันได้ดีเยี่ยมและมีความทนทาน
· เพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็น และมีรุ่นที่ใช้จุดลำแสงสีส้มที่สามารถมองเห็นได้ไกลถึง 1 ม. ให้เลือกใช้
· มาพร้อมชุดคอนเนคเตอร์สมาร์ทคลิกชนิดอินไลน์ M12 แบบต่าง ๆ
รหัสสินค้า |
---|
E3ZM-CD62 2M |
E3ZM-CD62-M1TJ 0.3M |
E3ZM-CR61 2M |
E3ZM-CR61-M1TJ 0.3M |
E3ZM-CT61 2M |
E3ZM-CT62B 5M |
E3ZM-CT81 2M |
E3ZM-CT81-M1TJ 0.3M |
E3ZM-CT82B-M1TJ 0.3M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วิธิการตรวจจับ | ประเภทการจัดเรียง แกน แสง | แหล่งกำเนิดแสง | ระยะการตรวจจับ [การจำแนก] (มิลลิเมตร) | มาตรฐาน ตรวจพบ (Ø) | วิธิการตรวจจับชนิดสะท้อนแสง | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | ขนาดสูงสุดของหัว ความลึก (มิลลิเมตร) | โหมด เอาต์พุต | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ความยาว สายไฟ (ม.) | เวลาตอบสนอง ( โหมด มาตรฐาน ) (นางสาว) | จำนวน ช่อง ไฟ | ความแข็งแรง (กระชับ) (n · m) | รายละเอียดระยะตรวจจับ (มิลลิเมตร) | ขาอิมิตเตอร์/ รับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,763.00 ฿ 6,638.84 | PhotoelectricSensor | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สะท้อนแสงย้อนยุค | แบบรวม | ไดโอด เปล่งแสงอินฟราเรด | ถึง 1,000 | - | รูปทรง สะท้อนแสงแบบกระจาย | มาตรฐาน / ทน น้ำมัน / ทนความเย็น | 32 | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | พรีไวร์ | 2 | 1 | - | 0.5 หรือต่ำกว่า (สกรู M3) | 1000 | - | ||
฿ 10,378.00 ฿ 8,303.44 | Photoelectric Sensor | 1 ชิ้น | 40 วัน | สะท้อนแสงย้อนยุค | แบบรวม | ไดโอด เปล่งแสงอินฟราเรด | ถึง 1,000 | - | รูปทรง สะท้อนแสงแบบกระจาย | มาตรฐาน / ทน น้ำมัน / ทนความเย็น | 32.2 | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | คอนเนคเตอร์แบบพรีไวร์ (M12) | 0.3 | 1 | 4 | 0.5 หรือต่ำกว่า (สกรู M3) | 1000 | - | ||
฿ 7,294.00 ฿ 5,830.82 | Photoelectric Sensor | 1 ชิ้น | 45 วัน | สะท้อนแสงย้อนยุค | การใช้เปล่งและรับ แผ่นเพลท สะท้อนแสง แบบรวม | [สีแดง] ไดโอด เปล่งแสงสีแดง | ถึง 4000 | 75 | [สะท้อนกลับ] รูปทรง Retro-reflective (พร้อม ฟังก์ชั่น MSR) | มาตรฐาน / ทน น้ำมัน / ทนความเย็น | 32 | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | พรีไวร์ | 2 | 1 | - | 0.5 หรือต่ำกว่า (สกรู M3) | 4000 | - | ||
฿ 11,480.00 ฿ 9,184.00 | Photoelectric Sensor | 1 ชิ้น | 40 วัน | สะท้อนแสงย้อนยุค | แบบรวม | [สีแดง] ไดโอด เปล่งแสงสีแดง | ถึง 10 | 75 | [สะท้อนกลับ] รูปทรง Retro-reflective (พร้อม ฟังก์ชั่น MSR) | มาตรฐาน / ทน น้ำมัน / ทนความเย็น | 32.2 | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | คอนเนคเตอร์แบบพรีไวร์ (M12) | 0.3 | 1 | 4 | 0.5 หรือต่ำกว่า (สกรู M3) | 100 | - | ||
฿ 13,650.00 ฿ 10,034.12 | OMRON PHOTOELECTRIC SENSOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | [โปร่งใส] ผ่านประเภทลำแสง | แยกการเปล่งและรับส่วน | ไดโอด เปล่งแสงอินฟราเรด | มากกว่า 10000 | 12 | - | มาตรฐาน / ทน น้ำมัน / ทนความเย็น | 32 | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | พรีไวร์ | 2 | 1 | - | 0.5 หรือต่ำกว่า (สกรู M3) | 15000 | - | ||
฿ 9,377.00 ฿ 7,486.60 | OMRON PHOTOELECTRIC SENSOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | [โปร่งใส] ผ่านประเภทลำแสง | แยกการเปล่งและรับส่วน | ไดโอด เปล่งแสงสีส้ม | มากกว่า 10000 | - | - | มาตรฐาน / ทน น้ำมัน | 32.2 | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | พรีไวร์ | 5 | 2 | - | - | 20000 | ตัวส่ง + ตัวรับ | ||
฿ 13,650.00 ฿ 10,921.37 | OMRON PHOTOELECTRIC SENSOR | 1 ชิ้น | 45 วัน | [โปร่งใส] ผ่านประเภทลำแสง | แยกการเปล่งและรับส่วน | ไดโอด เปล่งแสงอินฟราเรด | ถึง 20 | 12 | - | มาตรฐาน / ทน น้ำมัน / ทนความเย็น | 32.2 | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ PNP | พรีไวร์ | 2 | 1 | - | 0.5 หรือต่ำกว่า (สกรู M3) | 15000 | - | ||
฿ 18,200.00 ฿ 12,847.38 | Photoelectric Sensor | 1 ชิ้น | 40 วัน | [โปร่งใส] ผ่านประเภทลำแสง | แยกการเปล่งและรับส่วน | ไดโอด เปล่งแสงอินฟราเรด | มากกว่า 10000 | 12 | - | มาตรฐาน / ทน น้ำมัน / ทนความเย็น | 32.2 | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ PNP | คอนเนคเตอร์แบบพรีไวร์ (M12) | 0.3 | 1 | 4 | 0.5 หรือต่ำกว่า (สกรู M3) | 15000 | - | ||
฿ 14,928.00 ฿ 11,943.89 | PHOTOELECTRIC SENSORS | 1 ชิ้น | 45 วัน | [โปร่งใส] ผ่านประเภทลำแสง | แยกการเปล่งและรับส่วน | ไดโอด เปล่งแสงสีส้ม | มากกว่า 10000 | - | - | มาตรฐาน / ทน น้ำมัน | 32.2 | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ PNP | คอนเนคเตอร์แบบพรีไวร์ (M12) | 0.3 | 2 | - | - | 20000 | ตัวส่ง + ตัวรับ |
กำลังโหลด …
ชนิด | เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์) | วัตถุต่าง ๆ ที่ตรวจพบ | วัตถุทึบแสง | รูปทรงลำแสง | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง หัว | ทรงสี่เหลี่ยม | วัสดุเคส | SUS316L | ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน | เครื่องขยายสัญญาน แบบฝัง |
อุณหภูมิใช้งานแวดล้อม(°ค) | -25:: 55 | อุณหภูมิใช้งานแวดล้อม(%) | 35:: 85 | โครงสร้างในการป้องกัน | IP67 |
ความกว้างสูงสุดของขนาดหัว(มิลลิเมตร) | 21 | ความสูงสูงสุดของขนาดหัว(มิลลิเมตร) | 10.8 | แรงดันไฟเลี้ยง(V) | 10-30 V DC |
โหมด การ โหมด | สว่าง/มืด-ON (เลือกได้) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง