(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
หัวฉีดแบบขันเกลียว ชนิดความดันสูง 10-MPa สามารถเอียงไปข้างหน้าหรือข้างหลัง ข้างซ้ายหรือข้างขวา 35 องศาได้อย่างมั่นคง
[คุณสมบัติ]
· ชนิดความดันสูง 10 MPa
รหัสสินค้า |
---|
PM1B-1ST |
PM1B-2ST |
PM2B-1ST |
PM2B-2ST |
PM3B-1ST |
PM3B-2ST |
PM4B-1ST |
PM4B-2ST |
PM5B-1ST |
PM5B-2ST |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | ความยาว หัวฉีด (มิลลิเมตร) | ขนาด (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,544.52 | NBY NOZZLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | ทองเหลือง | 6.4 | E(1) | |
฿ 1,816.03 | NBY NOZZLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | SUS416 | 6.4 | E(1) | |
฿ 1,544.52 | NBY NOZZLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | ทองเหลือง | 6.4 | E(1.6) | |
฿ 1,816.03 | NBY NOZZLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | SUS416 | 6.4 | E(1.6) | |
฿ 1,412.96 | NBY NOZZLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ทองเหลือง | 6.4 | E(2.2) | |
฿ 1,816.03 | NBY NOZZLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | SUS416 | 6.4 | E(2.2) | |
฿ 1,544.52 | NBY NOZZLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | ทองเหลือง | 0 | E(3) | |
฿ 1,816.03 | NBY NOZZLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | SUS416 | 0 | E(3) | |
฿ 1,544.52 | NBY NOZZLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | ทองเหลือง | 6.4 | E(3) | |
฿ 1,816.03 | NBY NOZZLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | SUS416 | 6.4 | E(3) |
กำลังโหลด …
รูปทรง ฉีด | จุด | การ ปรับ มุม | แบบปรับได้ มุม ได้ | ประเภท | หัวฉีด เม็ดมีด |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ | พอร์ตเชื่อมต่อ เต้ารับ เคลื่อนย้ายได้ | ของไหลที่ใช้งานได้ | สารละลาย | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | :: 10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง