(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· นัทสำหรับโบลท์ปรับระดับ
[คุณสมบัติ]
· วัสดุ: LNA, LNB / S45C; LNAS / SUS303; LNBS / SUS304
· กระบวนการชุบผิว LNA, LNB: ชุบนิกเกิล
· มีจำหน่ายทั้งแบบเกลียวละเอียดและเกลียวหยาบ
[การใช้งาน]
· ล็อคนัทสำหรับโบลท์ปรับระดับ
รหัสสินค้า |
---|
LNA-16 |
LNA-20 |
LNA-24 |
LNA-32 |
LNA-36 |
LNAS-16 |
LNAS-20 |
LNAS-24 |
LNB-12 |
LNB-16 |
LNB-20 |
LNBS-12 |
LNBS-16 |
LNBS-20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ ตัวเครื่อง | ขนาดเกลียว ของ เกลียว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 282.19 | NBY JACK | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | S45C | M16x1.5 | ||
฿ 238.87 | JACK | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | S45C | M20x1.5 | ||
฿ 285.09 | JACK | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | S45C | M24x1.5 | ||
฿ 347.74 | JACK | 1 ชิ้น | 3 วัน | S45C | M32x1.5 | ||
฿ 375.68 | JACK | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | S45C | M36x1.5 | ||
฿ 367.32 | NBY JACK | 1 ชิ้น | 4 วัน | SUS303 | M16x1.5 | ||
฿ 414.49 | NBY JACK | 1 ชิ้น | 6 วัน | SUS303 | M20x1.5 | ||
฿ 419.75 ฿ 251.93 | JACK | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | SUS303 | M24x1.5 | ||
฿ 20.00 | NBY JACK | 1 ชิ้น | 4 วัน | S45C | M12x1.75 | ||
฿ 25.16 | NBY JACK | 1 ชิ้น | 4 วัน | S45C | M16x2 | ||
฿ 58.36 | NBY JACK | 1 ชิ้น | 4 วัน | S45C | M20x2.5 | ||
฿ 59.25 | NBY JACK | 1 ชิ้น | 4 วัน | SUS303 | M12x1.75 | ||
฿ 93.80 | NBY JACK | 1 ชิ้น | 4 วัน | SUS303 | M16x2 | ||
฿ 172.65 | NBY JACK | 1 ชิ้น | 4 วัน | SUS303 | M20x2.5 |
กำลังโหลด …
กระบวนการเตรียมผิว ของ เกลียว | ชุบนิกเกิล | กระบวนการเตรียมผิว ตัวเครื่อง หลัก | ชุบนิกเกิล |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง