(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฐานรองสำหรับปรับระดับของเครื่องจักร อุปกรณ์ และอื่นๆ
[คุณสมบัติ]
· ตัวปรับระดับแบบหมุนได้อย่างง่าย
· มีสามชนิดให้เลือก: S45C แพ็ดเรซิ่น และ SUS
· วัสดุ: SVP / S45CSVP-J; แพ็ด, โพลิอะซีทัล นัท, S45CSVP-S / SUS303
· กระบวนการอบชุบสำหรับนัท SVP/ SVP-J: การชุบแข็ง
· กระบวนการชุบผิวสำหรับนัท SVP-J: การรมดำ Black Oxide
[การใช้งาน]
· สำหรับปรับระดับเครื่องจักรและอุปกรณ์
รหัสสินค้า |
---|
SVP0820 |
SVP1025 |
SVP1225 |
SVP1225J |
SVP1225S |
SVP1430 |
SVP1630 |
SVP1630J |
SVP1630S |
SVP1835 |
SVP2035 |
SVP2035J |
SVP2035S |
SVP2445 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ ตัวเครื่อง | สกรู (สกรู - กด) / น๊อตตัวเมีย วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว (สกรู/ น๊อตตัวเมีย) | สกรู รองรับการใช้งาน เส้นผ่านศูนย์กลาง M (มิลลิเมตร) | ความสูงรวม (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ฐานรอง/แผ่นรอง กว้าง (φ) | เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนการติดตั้ง (φ) | การรักษาความร้อน (สกรู/ น๊อตตัวเมีย) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 387.86 ฿ 210.22 | JACK | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | S45C | S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 8 | 19.3 | 19 | 13 | การชุบแข็ง | ||
฿ 464.16 | NBY JACK | 1 ชิ้น | 3 วัน | S45C | S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 10 | 25 | 19 | 17 | การชุบแข็ง | ||
฿ 494.13 | NBY JACK | 1 ชิ้น | 3 วัน | S45C | S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 12 | 25 | 25 | 19 | การชุบแข็ง | ||
฿ 650.32 | NBY JACK | 1 ชิ้น | 4 วัน | โพลิอะซีทัล | S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 12 | 25 | 25 | 17 | การชุบแข็ง | ||
฿ 1,172.79 | NBY JACK | 1 ชิ้น | 3 วัน | SUS303 | SUS303 | ไม่มี | 12 | 25 | 25 | 19 | - | ||
฿ 533.73 | NBY JACK | 1 ชิ้น | 4 วัน | S45C | S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 14 | 30.3 | 28 | 22 | การชุบแข็ง | ||
฿ 490.55 | JACK | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | S45C | S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 16 | 30.3 | 28 | 24 | การชุบแข็ง | ||
฿ 741.11 | NBY JACK | 1 ชิ้น | 3 วัน | โพลิอะซีทัล | S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 16 | 30.3 | 30 | 24 | การชุบแข็ง | ||
฿ 1,403.22 | NBY JACK | 1 ชิ้น | 4 วัน | SUS303 | SUS303 | ไม่มี | 16 | 30.3 | 28 | 24 | - | ||
฿ 605.80 | NBY JACK | 1 ชิ้น | 4 วัน | S45C | S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 18 | 35.7 | 32 | 27 | การชุบแข็ง | ||
฿ 711.05 | NBY JACK | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | S45C | S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 20 | 35.6 | 36 | 30 | การชุบแข็ง | ||
฿ 959.01 | NBY JACK | 1 ชิ้น | 4 วัน | โพลิอะซีทัล | S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 20 | 35.6 | 40 | 30 | การชุบแข็ง | ||
฿ 1,615.88 | NBY JACK | 1 ชิ้น | 4 วัน | SUS303 | SUS303 | ไม่มี | 20 | 35.6 | 36 | 30 | - | ||
฿ 987.51 | NBY JACK | 1 ชิ้น | 3 วัน | S45C | S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 24 | 45.6 | 42 | 36 | การชุบแข็ง |
กำลังโหลด …
ชนิด | ขาตั้งปรับระดับ | มุม แบบปรับได้(°) | 18 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง