1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เพลทยึดสำหรับฟุตแจ็ค

เพลทยึดสำหรับฟุตแจ็ค
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 89.66/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชิ้นส่วนสำหรับใช้กับขาตั้งปรับระดับ ใช้ยึดฟุตแจ็ค
[คุณสมบัติ]
· เพลทยึดสำหรับฟุตแจ็ค
· มีสี่ขนาดให้เลือก ได้แก่ M8, M12, M16 และ M20
· นัทหกเหลี่ยมผ่านการเชื่อมติดอย่างแน่นหนา จึงไม่หลุดออก
· วัสดุ คือ SS400
· กระบวนการชุบผิว คือ ชุบไบร์ทโครเมต
[การใช้งาน]
· สามารถยึดฟุตแจ็คได้ เมื่อนำเพลทไปยึดกับอุปกรณ์

 

 

รหัสสินค้า
FJTP08
FJTP12A
FJTP12B
FJTP16A
FJTP16B
FJTP20A
FJTP20B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งยาว (ความยาว)
(มิลลิเมตร)
ขวาง (ความกว้าง)
(มิลลิเมตร)
ระยะ ระยะพิทช์ติดตั้ง ยาว (ความยาว)
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์ติดตั้ง ตามแนวขวาง (ความกว้าง)
(มิลลิเมตร)
ความสูงรวม
(มิลลิเมตร)

฿ 89.66

NBY JACK 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 45253388

฿ 145.66

NBY JACK 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 4040282812

฿ 160.25

NBY JACK 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 6040422212

฿ 196.34

NBY JACK 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 5050363616

฿ 213.09

NBY JACK 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 8050562616

฿ 211.54

NBY JACK 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 5050363620

฿ 241.32

NBY JACK 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 8050562620

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เพลทยึด วัสดุ ตัวเครื่อง SS400 กระบวนการเตรียมผิว ( ตัวเครื่อง หลัก) ชุบไบรท์โครเมต