1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ประเภท NU บล็อค ปรับระดับ

ประเภท NU บล็อค ปรับระดับ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 16,306.21/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ชดเชยพื้นผิวการติดตั้งที่ลาดเอียงด้วย แผ่นเพลท รับทรงกลม
·ชิ้นส่วนทรงกลมผ่านการประมวลผลที่ งานละเอียด โดยมีอัตราส่วนการ หน้าสัมผัส 65% หรือสูงกว่า
·แผ่นรับทรงกลมและแผ่นด้านบนทำจากเหล็กหล่อเหนียวซึ่งยากที่จะเกิดความเสียหาย
·จำนวนยก (จำนวนปรับ) คลองเลื่อย ที่ 10 มม. ซึ่งสูงที่สุดใน Class เดียวกัน
·ใช้ ตลับลูกปืน/รองลื่น เข็ม แรงดึง และ แหวนรอง พิเศษเพื่อให้สามารถใช้งานได้กับ โหลดไฟฟ้า 100 kN

 

 

รหัสสินค้า
NU-12T
NU-38T
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิกัดน้ำหนัก
(กิโลนิวตัน)
ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์
(มิลลิเมตร)
ความลึก ตัวเครื่อง หลัก
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ยก)
(มิลลิเมตร)

฿ 16,306.21

NBY JACK 1 ชิ้น 4 วัน 407718012578 - 84

฿ 37,426.05

NBY JACK 1 ชิ้น 4 วัน 100110280180110 - 120

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภทเครื่องจักรกลที่มี งานละเอียด วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กหล่อเหนียว คุณสมบัติ มาตรฐาน