1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แอร์สปริงยาง

แอร์สปริงยาง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 19,306.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิตจะยังคงเก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่มีจำหน่ายในมิซูมิ
    ไม่มีสินค้าสำรองและไม่มีแผนจะนำกลับมาขายอีกครั้ง กรุณาตรวจสอบรายละเอียดที่หน้าใบเสนอราคาและใบสั่งซื้อ

รายละเอียดสินค้า

แอร์สปริงยางที่มีประสิทธิภาพสูง ช่วยลดทอนแรงกระแทกและการสั่นสะเทือนที่เกิดจากเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้พลังงาน

[คุณสมบัติ]
· แอร์สปริงยาง FAEBI ช่วยลดทอนแรงกระแทกและการสั่นสะเทือนที่เกิดจากเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้พลังงาน
· ตัวเรือนทำจากยางอีลาสโตเมอร์ที่มีความบริสุทธิ์สูง
· หากมีการหยุดจ่ายลม จะไม่เกิดความเสียหายเนื่องจากมีโครงสร้างป้องกันภายใน
· ฐานรองทำจากเพลทกันลื่น
· ความถี่ธรรมชาติในแนวตั้งจะมีค่าแตกต่างกันไปตามน้ำหนักที่ไม่เคลื่อนที่ ตั้งแต่ 2.5 ถึง 6 Hz
· ความถี่ธรรมชาติในแนวนอนจะมีค่ามากกว่าความถี่ธรรมชาติในแนวตั้ง 1 ถึง 1.2 เท่า
· มีการโก่งตัวสูงสุด 15 มม. เมื่อมีช็อคโหลด

 

รหัสสินค้า
FAEBI-050
FAEBI-100
FAEBI-150
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งช่วง โหลดไฟฟ้า
(กิโลนิวตัน)
จำนวนด้าย M
(มิลลิเมตร)

฿ 19,306.67

NBY VIBRATION ISOLATION 1 ชิ้น 21 วัน 0.321 ถึง 0.80010

฿ 24,784.53

NBY VIBRATION ISOLATION 1 ชิ้น 4 วัน 2.501 ถึง 5.50012

฿ 43,185.64

NBY VIBRATION ISOLATION 1 ชิ้น 4 วัน 5.501 ถึง 8.00016

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภทเมานต์ ประเภท รูปทรง ติดตั้ง ประเภท ยางกันกระแทก กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ แปรงทาสี