1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หมุดล็อคตำแหน่ง

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • หมุดล็อคตำแหน่ง
  • หมุดล็อคตำแหน่ง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 652.46/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

การหมุนปุ่มบิดเพื่อการทำงาน 90° ช่วยให้ยึดโดยดึงหมุดกลับเข้าที่

[คุณสมบัติ]
· การดึงและหมุนปุ่มบิดเพื่อการทำงาน 90° ช่วยให้ล็อคโดยดึงหมุดกลับเข้าที่
· เมื่อต้องการปลดล็อค ให้ดึงปุ่มบิดเพียงเล็กน้อยแล้วหมุน 90°
· กลับสู่ตำแหน่งเดิมจากการทำงานของสปริงภายใน

รหัสสินค้า
PIN-5
PIN-6
PIN-6S
PIN-8
PIN-8S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก A
(มิลลิเมตร)
ปลาย เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ E
(มิลลิเมตร)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ความยาวเต็มตัว
(มิลลิเมตร)
วัสดุส่วนปลาย กระบวนการเตรียมผิว ของส่วน ขาพิน การชุบแข็งส่วนปลาย กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์

฿ 652.46

PLUNGER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101055SUM22L49SUM22Lการขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำcarburizedการขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ

฿ 784.77

NBY PLUNGER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101266SUM22L59SUM22Lการขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำcarburizedการขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ

฿ 1,391.05

NBY PLUNGER 1 ชิ้น 4 วัน 101266SUS30359SUS440ชุบผิวนิกเกิลไม่ไม่

฿ 1,055.90

NBY PLUNGER 1 ชิ้น 4 วัน 101688SUM22L73SUM22Lการขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำcarburizedการขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ

฿ 1,892.81

NBY PLUNGER 1 ชิ้น 4 วัน 101688SUS30373SUS440ชุบผิวนิกเกิลไม่ไม่

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท มาตรฐาน กลไก ล็อค ล็อค โนส วิธีการติดตั้ง ชนิดเกลียวใน
ความยาวโดยรวม มาตรฐาน สแตนเลสทั้งหมด ไม่เข้า สอดคล้องตามมาตรฐาน ลูกบิด ควบคุมการทำงาน การมี