(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โบลท์ปรับระดับสำหรับปรับระดับเครื่องจักรและอุปกรณ์ และอื่นๆ
[คุณสมบัติ]
· ชนิด B
· ส่วนปลายมีรูปทรงกลม จึงปรับมุมกับเพลทปรับระดับได้อย่างอิสระ
· ส่วนหัวมีด้านทแยงมุมที่แคบ จึงเหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่แคบ
· และยังใช้ได้ดีกับประแจแหวน เพราะไม่หล่นและหลุดออกมาง่าย
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับปรับระดับเครื่องจักรและอุปกรณ์
รหัสสินค้า |
---|
LBNS-B12 |
LBNS-B16 |
LBT-B16 |
LBT-B20 |
LBT-B24 |
LBTN-B12 |
LBTN-B16 |
LBTN-B20 |
LBTS-B16 |
LBTS-B20 |
LBTS-B24 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ สกรู | กระบวนการเตรียมผิว ของ เกลียว | วัสดุ ตัวเครื่อง | กระบวนการเตรียมผิว ตัวเครื่อง หลัก | ขนาดเกลียว ของ เกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 603.04 | NBY JACK | 1 ชิ้น | 3 วัน | SUS303 | - | SUS303 | - | M12 | 136 | ||
฿ 728.60 | NBY JACK | 1 ชิ้น | 4 วัน | SUS303 | - | SUS303 | - | M16 | 136 | ||
฿ 312.07 | NBY JACK | 1 ชิ้น | 4 วัน | S45C | ชุบไบรท์โครเมต | S45C | ชุบไบรท์โครเมต | M16 | 100 | ||
฿ 374.85 | NBY JACK | 1 ชิ้น | 4 วัน | S45C | ชุบไบรท์โครเมต | S45C | ชุบไบรท์โครเมต | M20 | 100 | ||
฿ 459.21 | NBY JACK | 1 ชิ้น | 3 วัน | S45C | ชุบไบรท์โครเมต | S45C | ชุบไบรท์โครเมต | M24 | 103 | ||
฿ 433.73 | NBY JACK | 1 ชิ้น | 4 วัน | S45C | ชุบไบรท์โครเมต | S45C | ชุบไบรท์โครเมต | M12 | 136 | ||
฿ 467.30 | NBY JACK | 1 ชิ้น | 3 วัน | S45C | ชุบไบรท์โครเมต | S45C | ชุบไบรท์โครเมต | M16 | 136 | ||
฿ 607.81 | NBY JACK | 1 ชิ้น | 3 วัน | S45C | ชุบไบรท์โครเมต | S45C | ชุบไบรท์โครเมต | M20 | 136 | ||
฿ 543.67 | NBY JACK | 1 ชิ้น | 4 วัน | SUS303 | - | SUS303 | - | M16 | 100 | ||
฿ 685.06 | NBY JACK | 1 ชิ้น | 4 วัน | SUS303 | - | SUS303 | - | M20 | 100 | ||
฿ 881.36 | NBY JACK | 1 ชิ้น | 9 วัน | SUS303 | - | SUS303 | - | M24 | 103 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง