1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

แม่แรงตะเข้ พร้อมลูกล้อ ชนิด CFJ

แม่แรงตะเข้ พร้อมลูกล้อ ชนิด CFJ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,656.96/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แม่แรงตะเข้ พร้อมลูกล้อ ที่รวมลูกล้อและแม่แรงไว้ด้วยกัน
[คุณสมบัติ]
· แม่แรงและลูกล้อถูกรวมเข้าด้วยกัน เพื่อลดพื้นที่ และการใช้แรงในการติดตั้ง
· แม่แรงมีแผ่นยาง เพื่อป้องกันรอยขีดข่วน
·การออกแบบ ที่ประหยัดพื้นที่
[การใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเคลื่อนไหว และการปรับระดับของอุปกรณ์เครื่องจักร ฯลฯ

 

รหัสสินค้า
CFJ-65MCB
CFJ-65MCN
CFJ-65P
CFJ-75MCB
CFJ-75MCN
CFJ-75P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วงโหลด
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ
(Ø)
ความกว้าง ล้อ B
(มิลลิเมตร)
สเปค

฿ 4,394.47

NBY JACK 1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน 92220.01 ถึง 320.00300[ไนล่อน] MC ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน6534รวม ตลับลูกปืน (6201ZZ)

฿ 3,955.91

NBY JACK 1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน 92220.01 ถึง 320.00300[ไนล่อน] MC ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน6534NA

฿ 3,656.96

NBY JACK 1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน 92220.01 ถึง 320.00300[พลาสติกวิศวกรรม] พลาสติกชนิดพิเศษไม่6538ตลับลูกปืนเข็ม

฿ 5,317.10

NBY JACK 1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน 106320.01 ถึง 485.00400[ไนล่อน] MC ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน7536รวม ตลับลูกปืน (6201ZZ)

฿ 4,210.34

NBY JACK 1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน 106320.01 ถึง 485.00400[ไนล่อน] MC ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน7536NA

฿ 3,868.99

NBY JACK 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 106320.01 ถึง 485.00400[พลาสติกวิศวกรรม] พลาสติกชนิดพิเศษไม่7538ตลับลูกปืนเข็ม

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ด้วย ก้านปรับระดับ สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่ ประเภทการ รูติดตั้ง รูกลม
รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว(มิลลิเมตร) 71 ทิศทางการ รูติดตั้ง พิทช์(มิลลิเมตร) 71 ความยาว แผ่นเพลท L(มิลลิเมตร) 90
ความกว้าง แผ่นเพลท W(มิลลิเมตร) 90 การใช้งาน จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / เหล็กกล้า ดัดเฟอร์นิเจอร์ไม้ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: มีความสามารถในการรับน้ำหนักสูงสุดเท่าใด?
ตอบ: 3 KN สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางล้อ Φ65 และ 4 KN สำหรับ Φ75