(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวยึด แผ่นเวจ ที่มี กลไก ปรับระดับที่แม่นยำ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ปรับขนาดใหญ่และ ฟังก์ชั่น ป้องกันการสั่นสะเทือนมาพร้อมกับ แผ่น ทรงกลมทำให้สามารถแก้ไขความลาดชันระหว่างตัว เครื่องจักร และ ฐานรอง/แผ่นรอง ได้บันทึก:กำลังแก้ไขข้อมูล CAD สำหรับซีรี่ส์นี้ข้อมูลนี้จะพร้อมใช้งานทันทีที่การแก้ไขเสร็จสิ้น
รหัสสินค้า |
---|
PKDK2-0 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 25,605.87 | NBY VIBRATION ISOLATION | 1 ชิ้น | 11 วัน |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภทเครื่องจักรกลที่มี งานละเอียด | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | FC250 | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | แปรงทาสี |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ยาง ด้านล่าง | NBR | พิกัดน้ำหนัก(กิโลนิวตัน) | 22 | ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์(มิลลิเมตร) | 73 |
คุณสมบัติ | ทนน้ำมัน / ทนสารเคมี / ทนความร้อน / ประสิทธิภาพของการพิสูจน์การสั่นสะเทือน | ความลึก ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 150 | ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 150 |
ความสูง(มิลลิเมตร) | 73 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง