1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บล็อค ปรับระดับประเภท G

บล็อค ปรับระดับประเภท G
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 13,301.29/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สามารถใช้ร่วมกับ พุก และเหมาะสำหรับเครื่องจักรขนาดใหญ่และ โต๊ะระดับ ขนาดใหญ่

[คุณสมบัติ]
·มี งานละเอียด ที่ดี
·ความสูงต่ำสุดคือต่ำ
·สามารถ ยึดอยู่กับที่ ด้วย พุก หลังจากปรับได้อย่างแม่นยำ
·เหมาะสำหรับเครื่องจักรขนาดใหญ่และ โต๊ะระดับ ขนาดใหญ่
·สะดวกในการวางชิ้นงานขนาดใหญ่ไว้ตรงกลาง

 

รหัสสินค้า
G2
G3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิกัดน้ำหนัก
(กิโลนิวตัน)
ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์
(มิลลิเมตร)
ความลึก ตัวเครื่อง หลัก
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ยก)
(มิลลิเมตร)

฿ 13,301.29

NBY JACK 1 ชิ้น 4 วัน 4585.525817485.5 - 91.5

฿ 23,311.12

NBY JACK 1 ชิ้น 4 วัน 70112328212112 - 118

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภทเครื่องจักรกลที่มี งานละเอียด คุณสมบัติ มาตรฐาน

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: รองรับน้ำหนักได้ประมาณเท่าใด?
ตอบ: สูงสุด 70 KN (G3)