(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· แบบกำหนดเองบางส่วน ที่สามารถเลือกเส้นผ่านศูนย์กลางโบลท์ ความยาวโบลท์ และเส้นผ่านศูนย์กลางของแพ็ดรองกดที่แตกต่างกันมารวมกันได้
· สามารถยึดโดยใช้พุก
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การปรับ ประเภท รูปทรง สกรูปรับตำแหน่ง | วัสดุส่วนเกลียว | กระบวนการเตรียมผิวเกลียว | วัสดุ ยาง ด้านล่าง | ความกว้าง ฐานรอง/แผ่นรอง (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (กิโลนิวตัน) | ความยาวเกลียว (มิลลิเมตร) | จำนวนด้าย M (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 990.27 | NBY JACK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | มาตรฐาน | [เหล็กกล้า] SUM22L | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 79 | 7 | 66 | 12 | |
฿ 1,111.59 | NBY JACK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | ด้วย ยาง ด้านล่าง | [เหล็กกล้า] SUM22L | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | [ยางไนไตรล์] NBR | 79 | 7 | 66 | 12 | |
฿ 1,253.31 | NBY JACK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | มาตรฐาน | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | - | 79 | 7 | 66 | 12 | |
฿ 1,371.01 | NBY JACK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | ด้วย ยาง ด้านล่าง | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | [ยางไนไตรล์] NBR | 79 | 7 | 66 | 12 | |
฿ 1,152.22 | NBY JACK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | มาตรฐาน | [เหล็กกล้า] SUM22L | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 99 | 7 | 66 | 12 | |
฿ 1,378.07 | NBY JACK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | ด้วย ยาง ด้านล่าง | [เหล็กกล้า] SUM22L | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | [ยางไนไตรล์] NBR | 99 | 7 | 66 | 12 | |
฿ 1,411.64 | NBY JACK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | มาตรฐาน | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | - | 99 | 7 | 66 | 12 | |
฿ 1,637.49 | NBY JACK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | ด้วย ยาง ด้านล่าง | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | [ยางไนไตรล์] NBR | 99 | 7 | 66 | 12 | |
฿ 1,446.11 | NBY JACK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | มาตรฐาน | [เหล็กกล้า] SUM22L | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 119 | 7 | 66 | 12 | |
฿ 1,687.46 | NBY JACK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | ด้วย ยาง ด้านล่าง | [เหล็กกล้า] SUM22L | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | [ยางไนไตรล์] NBR | 119 | 7 | 66 | 12 | |
฿ 1,705.53 | NBY JACK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | มาตรฐาน | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | - | 119 | 7 | 66 | 12 | |
฿ 1,950.50 | NBY JACK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | ด้วย ยาง ด้านล่าง | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | [ยางไนไตรล์] NBR | 119 | 7 | 66 | 12 | |
฿ 1,013.34 | NBY JACK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | มาตรฐาน | [เหล็กกล้า] SUM22L | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 79 | 7 | 100 | 12 | |
฿ 1,131.04 | NBY JACK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | ด้วย ยาง ด้านล่าง | [เหล็กกล้า] SUM22L | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | [ยางไนไตรล์] NBR | 79 | 7 | 100 | 12 | |
฿ 1,308.43 | NBY JACK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | มาตรฐาน | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | - | 79 | 7 | 100 | 12 | |
฿ 1,425.53 | NBY JACK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | ด้วย ยาง ด้านล่าง | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | [ยางไนไตรล์] NBR | 79 | 7 | 100 | 12 | |
฿ 1,175.29 | NBY JACK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | มาตรฐาน | [เหล็กกล้า] SUM22L | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 99 | 7 | 100 | 12 | |
฿ 1,397.51 | NBY JACK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | ด้วย ยาง ด้านล่าง | [เหล็กกล้า] SUM22L | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | [ยางไนไตรล์] NBR | 99 | 7 | 100 | 12 | |
฿ 1,474.02 | NBY JACK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | มาตรฐาน | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | - | 99 | 7 | 100 | 12 | |
฿ 1,688.37 | NBY JACK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | ด้วย ยาง ด้านล่าง | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | [ยางไนไตรล์] NBR | 99 | 7 | 100 | 12 | |
฿ 1,469.78 | NBY JACK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | มาตรฐาน | [เหล็กกล้า] SUM22L | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 119 | 7 | 100 | 12 | |
฿ 1,714.76 | NBY JACK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | ด้วย ยาง ด้านล่าง | [เหล็กกล้า] SUM22L | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | [ยางไนไตรล์] NBR | 119 | 7 | 100 | 12 | |
฿ 1,764.27 | NBY JACK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | มาตรฐาน | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | - | 119 | 7 | 100 | 12 | |
฿ 2,009.25 | NBY JACK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | ด้วย ยาง ด้านล่าง | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | [ยางไนไตรล์] NBR | 119 | 7 | 100 | 12 | |
฿ 1,043.94 | NBY JACK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | มาตรฐาน | [เหล็กกล้า] SUM22L | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 79 | 7 | 125 | 12 | |
฿ 1,153.18 | NBY JACK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | ด้วย ยาง ด้านล่าง | [เหล็กกล้า] SUM22L | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | [ยางไนไตรล์] NBR | 79 | 7 | 125 | 12 | |
฿ 2,026.59 | NBY JACK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | มาตรฐาน | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | - | 79 | 7 | 125 | 12 | |
฿ 2,140.05 | NBY JACK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | ด้วย ยาง ด้านล่าง | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | [ยางไนไตรล์] NBR | 79 | 7 | 125 | 12 | |
฿ 1,198.04 | NBY JACK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | มาตรฐาน | [เหล็กกล้า] SUM22L | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 99 | 7 | 125 | 12 | |
฿ 1,419.65 | NBY JACK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | ด้วย ยาง ด้านล่าง | [เหล็กกล้า] SUM22L | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | [ยางไนไตรล์] NBR | 99 | 7 | 125 | 12 | |
฿ 2,176.45 | NBY JACK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | มาตรฐาน | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | - | 99 | 7 | 125 | 12 | |
฿ 2,398.67 | NBY JACK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | ด้วย ยาง ด้านล่าง | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | [ยางไนไตรล์] NBR | 99 | 7 | 125 | 12 | |
฿ 1,491.92 | NBY JACK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | มาตรฐาน | [เหล็กกล้า] SUM22L | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 119 | 7 | 125 | 12 | |
฿ 1,736.90 | NBY JACK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | ด้วย ยาง ด้านล่าง | [เหล็กกล้า] SUM22L | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | [ยางไนไตรล์] NBR | 119 | 7 | 125 | 12 | |
฿ 2,482.43 | NBY JACK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | มาตรฐาน | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | - | 119 | 7 | 125 | 12 | |
฿ 2,727.40 | NBY JACK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | ด้วย ยาง ด้านล่าง | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | [ยางไนไตรล์] NBR | 119 | 7 | 125 | 12 | |
฿ 1,054.59 | NBY JACK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | มาตรฐาน | [เหล็กกล้า] SUM22L | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 79 | 7 | 150 | 12 | |
฿ 1,171.69 | NBY JACK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | ด้วย ยาง ด้านล่าง | [เหล็กกล้า] SUM22L | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | [ยางไนไตรล์] NBR | 79 | 7 | 150 | 12 | |
฿ 2,100.13 | NBY JACK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | มาตรฐาน | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | - | 79 | 7 | 150 | 12 | |
฿ 2,201.50 | NBY JACK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | ด้วย ยาง ด้านล่าง | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | [ยางไนไตรล์] NBR | 79 | 7 | 150 | 12 | |
฿ 1,216.55 | NBY JACK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | มาตรฐาน | [เหล็กกล้า] SUM22L | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 99 | 7 | 150 | 12 | |
฿ 1,434.54 | NBY JACK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | ด้วย ยาง ด้านล่าง | [เหล็กกล้า] SUM22L | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | [ยางไนไตรล์] NBR | 99 | 7 | 150 | 12 | |
฿ 2,257.85 | NBY JACK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | มาตรฐาน | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | - | 99 | 7 | 150 | 12 | |
฿ 2,480.07 | NBY JACK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | ด้วย ยาง ด้านล่าง | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | [ยางไนไตรล์] NBR | 99 | 7 | 150 | 12 | |
฿ 1,510.44 | NBY JACK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | มาตรฐาน | [เหล็กกล้า] SUM22L | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 119 | 7 | 150 | 12 | |
฿ 1,755.41 | NBY JACK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | ด้วย ยาง ด้านล่าง | [เหล็กกล้า] SUM22L | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | [ยางไนไตรล์] NBR | 119 | 7 | 150 | 12 | |
฿ 2,544.48 | NBY JACK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | มาตรฐาน | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | - | 119 | 7 | 150 | 12 | |
฿ 2,789.45 | NBY JACK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | ด้วย ยาง ด้านล่าง | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | [ยางไนไตรล์] NBR | 119 | 7 | 150 | 12 | |
฿ 1,079.02 | NBY JACK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | มาตรฐาน | [เหล็กกล้า] SUM22L | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 79 | 9 | 66 | 16 | |
฿ 1,196.71 | NBY JACK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | ด้วย ยาง ด้านล่าง | [เหล็กกล้า] SUM22L | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | [ยางไนไตรล์] NBR | 79 | 9 | 66 | 16 | |
฿ 1,389.83 | NBY JACK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | มาตรฐาน | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | - | 79 | 9 | 66 | 16 | |
฿ 1,503.30 | NBY JACK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | ด้วย ยาง ด้านล่าง | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | [ยางไนไตรล์] NBR | 79 | 9 | 66 | 16 | |
฿ 1,237.34 | NBY JACK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | มาตรฐาน | [เหล็กกล้า] SUM22L | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 99 | 9 | 66 | 16 | |
฿ 1,463.19 | NBY JACK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | ด้วย ยาง ด้านล่าง | [เหล็กกล้า] SUM22L | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | [ยางไนไตรล์] NBR | 99 | 9 | 66 | 16 | |
฿ 1,547.56 | NBY JACK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | มาตรฐาน | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | - | 99 | 9 | 66 | 16 | |
฿ 1,769.77 | NBY JACK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | ด้วย ยาง ด้านล่าง | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | [ยางไนไตรล์] NBR | 99 | 9 | 66 | 16 | |
฿ 1,535.46 | NBY JACK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | มาตรฐาน | [เหล็กกล้า] SUM22L | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 119 | 9 | 66 | 16 | |
฿ 1,776.21 | NBY JACK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | ด้วย ยาง ด้านล่าง | [เหล็กกล้า] SUM22L | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | [ยางไนไตรล์] NBR | 119 | 9 | 66 | 16 | |
฿ 1,842.05 | NBY JACK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | มาตรฐาน | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | - | 119 | 9 | 66 | 16 | |
฿ 2,087.02 | NBY JACK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | ด้วย ยาง ด้านล่าง | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | [ยางไนไตรล์] NBR | 119 | 9 | 66 | 16 | |
฿ 1,117.28 | NBY JACK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | มาตรฐาน | [เหล็กกล้า] SUM22L | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 79 | 9 | 100 | 16 | |
฿ 1,230.74 | NBY JACK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | ด้วย ยาง ด้านล่าง | [เหล็กกล้า] SUM22L | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | [ยางไนไตรล์] NBR | 79 | 9 | 100 | 16 | |
฿ 1,510.34 | NBY JACK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | มาตรฐาน | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | - | 79 | 9 | 100 | 16 | |
฿ 1,631.66 | NBY JACK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | ด้วย ยาง ด้านล่าง | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | [ยางไนไตรล์] NBR | 79 | 9 | 100 | 16 | |
฿ 1,275.61 | NBY JACK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | มาตรฐาน | [เหล็กกล้า] SUM22L | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 99 | 9 | 100 | 16 | |
฿ 1,497.22 | NBY JACK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | ด้วย ยาง ด้านล่าง | [เหล็กกล้า] SUM22L | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | [ยางไนไตรล์] NBR | 99 | 9 | 100 | 16 | |
฿ 1,672.29 | NBY JACK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | มาตรฐาน | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | - | 99 | 9 | 100 | 16 | |
฿ 1,898.14 | NBY JACK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | ด้วย ยาง ด้านล่าง | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | [ยางไนไตรล์] NBR | 99 | 9 | 100 | 16 | |
฿ 1,565.86 | NBY JACK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | มาตรฐาน | [เหล็กกล้า] SUM22L | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 119 | 9 | 100 | 16 | |
฿ 1,814.47 | NBY JACK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | ด้วย ยาง ด้านล่าง | [เหล็กกล้า] SUM22L | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | [ยางไนไตรล์] NBR | 119 | 9 | 100 | 16 | |
฿ 1,966.78 | NBY JACK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | มาตรฐาน | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | - | 119 | 9 | 100 | 16 | |
฿ 2,203.90 | NBY JACK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | ด้วย ยาง ด้านล่าง | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | [ยางไนไตรล์] NBR | 119 | 9 | 100 | 16 | |
฿ 1,150.36 | NBY JACK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | มาตรฐาน | [เหล็กกล้า] SUM22L | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 79 | 9 | 125 | 16 | |
฿ 1,185.37 ฿ 701.74 | JACK | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ด้วย ยาง ด้านล่าง | [เหล็กกล้า] SUM22L | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | [ยางไนไตรล์] NBR | 79 | 9 | 125 | 16 | ||
฿ 1,619.13 | NBY JACK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | มาตรฐาน | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | - | 79 | 9 | 125 | 16 | |
฿ 1,736.22 | NBY JACK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | ด้วย ยาง ด้านล่าง | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | [ยางไนไตรล์] NBR | 79 | 9 | 125 | 16 | |
฿ 1,312.32 | NBY JACK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | มาตรฐาน | [เหล็กกล้า] SUM22L | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 99 | 9 | 125 | 16 | |
฿ 1,530.31 | NBY JACK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | ด้วย ยาง ด้านล่าง | [เหล็กกล้า] SUM22L | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | [ยางไนไตรล์] NBR | 99 | 9 | 125 | 16 | |
฿ 1,776.85 | NBY JACK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | มาตรฐาน | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | - | 99 | 9 | 125 | 16 | |
฿ 1,994.84 | NBY JACK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | ด้วย ยาง ด้านล่าง | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | [ยางไนไตรล์] NBR | 99 | 9 | 125 | 16 | |
฿ 1,602.58 | NBY JACK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | มาตรฐาน | [เหล็กกล้า] SUM22L | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 119 | 9 | 125 | 16 | |
฿ 1,851.18 | NBY JACK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | ด้วย ยาง ด้านล่าง | [เหล็กกล้า] SUM22L | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | [ยางไนไตรล์] NBR | 119 | 9 | 125 | 16 | |
฿ 2,067.11 | NBY JACK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | มาตรฐาน | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | - | 119 | 9 | 125 | 16 | |
฿ 2,312.09 | NBY JACK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | ด้วย ยาง ด้านล่าง | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | [ยางไนไตรล์] NBR | 119 | 9 | 125 | 16 | |
฿ 1,174.67 | NBY JACK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | มาตรฐาน | [เหล็กกล้า] SUM22L | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 79 | 9 | 150 | 16 | |
฿ 1,296.00 | NBY JACK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | ด้วย ยาง ด้านล่าง | [เหล็กกล้า] SUM22L | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | [ยางไนไตรล์] NBR | 79 | 9 | 150 | 16 | |
฿ 1,658.44 | NBY JACK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | มาตรฐาน | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | - | 79 | 9 | 150 | 16 | |
฿ 1,771.90 | NBY JACK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | ด้วย ยาง ด้านล่าง | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | [ยางไนไตรล์] NBR | 79 | 9 | 150 | 16 | |
฿ 1,340.86 | NBY JACK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | มาตรฐาน | [เหล็กกล้า] SUM22L | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 99 | 9 | 150 | 16 | |
฿ 1,562.48 | NBY JACK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | ด้วย ยาง ด้านล่าง | [เหล็กกล้า] SUM22L | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | [ยางไนไตรล์] NBR | 99 | 9 | 150 | 16 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สกรูปรับตำแหน่ง รูปทรง สายฟ้า | มุม หมุนθ(องศา) | 10 | ที่ มือจับ ปรับความสูง | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | สังกะสีหล่อขึ้นรูป | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | สีฝุ่น | ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์(มิลลิเมตร) | 18 |
กลไก สวิง ปรับรูป สลักเกลียว | การมี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง