(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
พลั้งเจอร์/เหล็กดัน เหมาะสำหรับการ การวางตำแหน่ง ผลักการถอด ฯลฯ
[คุณสมบัติ]
· PPC-J มี สกรู หัวหกเหลี่ยม มันวาว
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ การวางตำแหน่ง แก้ไขการกดและการกดเพื่อปล่อย
·มีให้เลือกทั้งชนิดทนความร้อนต่ำและทนความร้อนสูง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถใช้สำหรับการ การวางตำแหน่ง ชิ้นงาน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุส่วนปลาย | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก A (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ C (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | กระบวนการเตรียมผิวส่วนปลาย | การชุบแข็งส่วนปลาย | โหลดไฟฟ้า ต่ำสุด (N) | โหลดไฟฟ้า สูงสุด (N) | ชนิดทนความร้อน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 261.79 | NBY PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUM22L | SUM22L | 3 | 1 | การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ | การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ | carburized | 2 | 4 | ทนความร้อน สูง | |
฿ 200.61 | NBY PLUNGER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUM22L | SUM22L | 4 | 1.5 | การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ | การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ | carburized | 4.5 | 16 | ทนความร้อน สูง | ||
฿ 211.00 | NBY PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | เดลรีน | SUM22L | 4 | 1.5 | การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่ | ไม่ | 4.5 | 16 | ทนความร้อน ต่ำ | |
฿ 308.96 | NBY PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | SUS440 | [สเตนเลส] SUS303 | 4 | 1.5 | ไม่ | ไม่ | ไม่ | 4.5 | 16 | ทนความร้อน สูง | |
฿ 662.71 | NBY PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | เดลรีน | [สเตนเลส] SUS303 | 4 | 1.5 | ไม่ | ไม่ | ไม่ | 4.5 | 16 | ทนความร้อน ต่ำ | |
฿ 188.36 | NBY PLUNGER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUM22L | SUM22L | 5 | 2.3 | การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ | การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ | carburized | 6 | 19 | ทนความร้อน สูง | ||
฿ 250.31 | NBY PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUM22L | SUM22L | 5 | 2.3 | การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ | การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ | carburized | 11 | 40 | ทนความร้อน สูง | |
฿ 211.00 | NBY PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | เดลรีน | SUM22L | 5 | 2.3 | การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่ | ไม่ | 6 | 19 | ทนความร้อน ต่ำ | |
฿ 588.33 | NBY PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | SUS440 | [สเตนเลส] SUS303 | 5 | 2.3 | ไม่ | ไม่ | ไม่ | 6 | 19 | ทนความร้อน สูง | |
฿ 662.71 | NBY PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | เดลรีน | [สเตนเลส] SUS303 | 5 | 2.3 | ไม่ | ไม่ | ไม่ | 6 | 19 | ทนความร้อน ต่ำ | |
฿ 182.98 | NBY PLUNGER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUM22L | SUM22L | 6 | 2.5 | การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ | การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ | carburized | 6 | 19 | ทนความร้อน สูง | ||
฿ 200.77 | NBY PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUM22L | SUM22L | 6 | 2.5 | การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ | การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ | carburized | 15 | 43 | ทนความร้อน สูง | |
฿ 203.91 | NBY PLUNGER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เดลรีน | SUM22L | 6 | 2.5 | การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่ | ไม่ | 6 | 19 | ทนความร้อน ต่ำ | ||
฿ 588.64 | NBY PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | SUS440 | [สเตนเลส] SUS303 | 6 | 2.5 | ไม่ | ไม่ | ไม่ | 6 | 19 | ทนความร้อน สูง | |
฿ 663.02 | NBY PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | เดลรีน | [สเตนเลส] SUS303 | 6 | 2.5 | ไม่ | ไม่ | ไม่ | 6 | 19 | ทนความร้อน ต่ำ | |
฿ 228.19 | PLUNGER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUM22L | SUM22L | 8 | 3 | การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ | การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ | carburized | 10 | 39 | ทนความร้อน สูง | ||
฿ 317.60 | NBY PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUM22L | SUM22L | 8 | 3 | การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ | การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ | carburized | 20 | 75 | ทนความร้อน สูง | |
฿ 228.19 | NBY PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เดลรีน | SUM22L | 8 | 3 | การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่ | ไม่ | 10 | 39 | ทนความร้อน ต่ำ | |
฿ 663.49 | NBY PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | SUS440 | [สเตนเลส] SUS303 | 8 | 3 | ไม่ | ไม่ | ไม่ | 10 | 39 | ทนความร้อน สูง | |
฿ 742.10 | NBY PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | เดลรีน | [สเตนเลส] SUS303 | 8 | 3 | ไม่ | ไม่ | ไม่ | 10 | 39 | ทนความร้อน ต่ำ | |
฿ 286.62 | NBY PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUM22L | SUM22L | 10 | 3 | การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ | การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ | carburized | 10 | 39 | ทนความร้อน สูง | |
฿ 349.51 | NBY PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUM22L | SUM22L | 10 | 3 | การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ | การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ | carburized | 20 | 75 | ทนความร้อน สูง | |
฿ 286.62 | NBY PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | เดลรีน | SUM22L | 10 | 3 | การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่ | ไม่ | 10 | 39 | ทนความร้อน ต่ำ | |
฿ 746.80 | NBY PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | SUS440 | [สเตนเลส] SUS303 | 10 | 3 | ไม่ | ไม่ | ไม่ | 10 | 39 | ทนความร้อน สูง | |
฿ 836.90 | NBY PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | เดลรีน | [สเตนเลส] SUS303 | 10 | 3 | ไม่ | ไม่ | ไม่ | 10 | 39 | ทนความร้อน ต่ำ | |
฿ 287.70 | NBY PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUM22L | SUM22L | 12 | 4 | การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ | การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ | carburized | 12 | 53 | ทนความร้อน สูง | |
฿ 464.88 | NBY PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 17 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUM22L | SUM22L | 12 | 4 | การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ | การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ | carburized | 45 | 120 | ทนความร้อน สูง | |
฿ 370.55 | NBY PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | เดลรีน | SUM22L | 12 | 4 | การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่ | ไม่ | 12 | 53 | ทนความร้อน ต่ำ | |
฿ 983.72 | NBY PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | SUS440 | [สเตนเลส] SUS303 | 12 | 4 | ไม่ | ไม่ | ไม่ | 12 | 53 | ทนความร้อน สูง | |
฿ 1,105.26 | NBY PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | เดลรีน | [สเตนเลส] SUS303 | 12 | 4 | ไม่ | ไม่ | ไม่ | 12 | 53 | ทนความร้อน ต่ำ |
กำลังโหลด …
วิธีการติดตั้ง | ชนิดเกลียวใน | หยุดการคลายตัว | ไม่ | ขาพิน พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | ด้วย รูหกเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง รูขันประแจ | แม่มด | โหลดไฟฟ้า ต่ำ (ช่วง)(N) | 0.01 ถึง 50 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง