(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]นี่คือ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ที่เหมาะสำหรับ การวางตำแหน่ง ยึด กด และปล่อย
รหัสสินค้า |
---|
PPB-12J |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุส่วนปลาย | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก A (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ C (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | กระบวนการเตรียมผิวส่วนปลาย | การชุบแข็งส่วนปลาย | โหลดไฟฟ้า ต่ำสุด (N) | โหลดไฟฟ้า สูงสุด (N) | ชนิด ความดัน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 255.33 | NBY PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUM22L | SUM22L | 12 | 3.5 | การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ | ชุบสังกะสี สีเหลือง | carburized | 38 | 96 | แรง ความดัน |
กำลังโหลด …
วิธีการติดตั้ง | ชนิดเกลียวใน | หยุดการคลายตัว | ไม่ | ขาพิน พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | พื้นผิวทรงกลม |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง รูขันประแจ | แบน | โหลดไฟฟ้า ต่ำ (ช่วง)(N) | 0.01 ถึง 50 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง