(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]· บานพับ สังกะสีหล่อ สำหรับ งานรับน้ำหนักมาก และงานเบา
รหัสสินค้า |
---|
MCH4524B |
MCH4524C |
MCH6025B |
MCH6025C |
MCH6031B |
MCH6031C |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว L (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว ตัวเครื่อง หลัก | ประเภทรู สกรูติดตั้ง | สีหลัก ตัวเครื่อง | ขั้น H1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 856.59 | HINGES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 45 | ทาสี | เกลียวใน | สีดำ | 19 | ||
฿ 856.59 | HINGES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 45 | ชุบผิวโครเมี่ยม | เกลียวใน | เงิน | 19 | ||
฿ 933.84 | HINGES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 66 | ทาสี | เคาเตอร์ซิงค์ | สีดำ | 19.5 | ||
฿ 933.84 | HINGES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 66 | ชุบผิวโครเมี่ยม | เคาเตอร์ซิงค์ | เงิน | 19.5 | ||
฿ 939.32 | HINGES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 66 | ทาสี | เคาเตอร์ซิงค์ | สีดำ | 25.5 | ||
฿ 939.32 | HINGES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 66 | ชุบผิวโครเมี่ยม | เคาเตอร์ซิงค์ | เงิน | 25.5 |
กำลังโหลด …
ประเภท ตัวเครื่อง หลัก | รูปแบบพิเศษ | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน | วัสดุ ตัวเครื่อง | สังกะสีหล่อขึ้นรูป |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น เพิ่มเติม | ไม่ | มุม เลี้ยว(องศา) | 180 | วิธีการติดตั้ง | สกรู |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง