• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Engineering Plastic, Flat, Hinge (EFH)

Engineering Plastic, Flat, Hinge (EFH)

[Features]
· All resin hinge that is most suitable for environments that do not tolerate any corrosion.
· Thin type hinge

PDF

Part Number
EFH6055HH
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHSAllowable Load
(N)
3 Day(s) or more 10750

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Main Body Type Flat Hinges Flat Hinge Type Parallel Shape Length L(mm) 55
Operating Environment Standard Body Material Polyamide Main Body Surface Treatment No
Width W(mm) 59 Additional Function No Turning Angle(deg) 335
Mounting Method Screw Mounting Screw Hole Type Countersinks Main Body Color Black

Please check the type/dimensions/specifications of the part EFH6055HH in the Engineering Plastic, Flat, Hinge (EFH) series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EFH6055HH ในชุด Engineering Plastic, Flat, Hinge (EFH)