1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บานพับแบน พลาสติกวิศวกรรม (รุ่นเดิม-CFA) (EFH)

บานพับแบน พลาสติกวิศวกรรม (รุ่นเดิม-CFA) (EFH)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 191.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เลือกบานพับเรซิ่น จาก 3 แบบ: แบบรูเกลียว, แบบยึดด้วยสกรูหัวแบนเคาเตอร์ซิงค์, แบบสลักเกลียว

รหัสสินค้า
EFH100100HH
EFH100100SS
EFH100100TT
EFH4040HH
EFH4040SSSALE
EFH5050HHSALE
EFH5050SS
EFH5050TT
EFH6565HH
EFH6565SS
EFH6565TT
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว L
(มิลลิเมตร)
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้
(N)
กว้าง
(มิลลิเมตร)
ประเภทรู สกรูติดตั้ง

฿ 821.25

HINGES 1 ชิ้น 7 วัน 1096.5111097.5เคาเตอร์ซิงค์

฿ 1,229.81

HINGES 1 ชิ้น 7 วัน 1096.597097.5เกลียวใน

฿ 993.50

HINGES 1 ชิ้น 7 วัน 1096.589097.5เกลียวนอก

฿ 191.58

HINGES 1 ชิ้น 7 วัน 1039.513038.5เคาเตอร์ซิงค์

฿ 343.91

฿ 173.92

HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1039.520038.5เกลียวใน

฿ 293.72

฿ 159.08

HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1049.554048เคาเตอร์ซิงค์

฿ 452.91

HINGES 1 ชิ้น 7 วัน 1049.540048เกลียวใน

฿ 411.40

HINGES 1 ชิ้น 7 วัน 1049.537048เกลียวนอก

฿ 456.09

HINGES 1 ชิ้น 7 วัน 106552064เคาเตอร์ซิงค์

฿ 613.22

HINGES 1 ชิ้น 7 วัน 106564064เกลียวใน

฿ 575.42

HINGES 1 ชิ้น 7 วัน 106551064เกลียวนอก

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ตัวเครื่อง หลัก บานพับแบน บานพับแบน ชนิด แบน รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า สภาพแวดล้อมการใช้งาน มาตรฐาน
วัสดุ ตัวเครื่อง โพลีเอไมด์ กระบวนการเตรียมผิว ตัวเครื่อง หลัก ไม่ ฟังก์ชั่น เพิ่มเติม ไม่
มุม เลี้ยว(องศา) 220 วิธีการติดตั้ง สกรู สีหลัก ตัวเครื่อง สีดำ