1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไกด์โรลเลอร์ร่องตัว Y (ตลับลูกปืนคู่) (GRL-S2-Y)

ไกด์โรลเลอร์ร่องตัว Y (ตลับลูกปืนคู่) (GRL-S2-Y)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,325.69/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ลูกกลิ้งนำทาง ร่อง Y
[คุณสมบัติ]
· สำหรับงานรับน้ำหนักมาก
· สินค้านี้ใช้ร่วมกับแท่งเหล็กกล้าขัดเงาที่มีจำหน่ายทั่วไปได้
[การใช้งาน]
· ประตูเลื่อนชนิดต่าง ๆ
· ลูกกลิ้งสำหรับตัวส่ง

ไกด์โรลเลอร์ที่ออกแบบมาสำหรับโหลดหนัก เหมาะที่จะใช้เป็นลูกกลิ้งสำหรับประตูเลื่อนหรือตัวส่ง

บอดี้หลัก: S45C ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
ตลับลูกปืน/แหวนล็อค: เหล็กกล้า

ลักษณะภายนอกของ GRL-S2-Y

ลักษณะภายนอกของ GRL-S2-Y

Drawing ระบุขนาดของ GRL-S2-Y

Drawing ระบุขนาดของ GRL-S2-Y

รหัสสินค้าD0ต่ำสุดสูงสุดD2Ldd1d2L1ABตลับลูกปืน
ลำดับที่
D1R1D1R1
GRL50S2-Y501426.22030.3322710262218.15.5166000ZZ × 2
GRL60S2-Y601630.52536.6383312322622.56.5206201ZZ × 2
GRL70S2-Y702236.13847.0413915352930.18.5226202ZZ × 2
รหัสสินค้าน้ำหนัก
(ก.)
ใช้งานได้
สกรูลูกกลิ้ง
GRL50S2-Y260RLB1016
GRL60S2-Y450RLB1220
GRL70S2-Y670RLB1522

หมายเหตุ: ขนาด D1 และ R1 เป็นขนาดเมื่อใช้แท่งเหล็กกล้าแบบกลมขัดเงาที่มีจำหน่ายทั่วไป

ตลับลูกปืน
ลำดับที่
พิกัดโหลดแบบไดนามิกพื้นฐาน
Cr (N)
พิกัดโหลดแบบสแตติกพื้นฐาน
Cor (N)
6000ZZ × 27,3703,190
6201ZZ × 311,0104,940
6202ZZ × 412,3905,990

ข้อมูลทางเทคนิค (พิกัดโหลดของตลับลูกปืน)

รหัสสินค้า
GRL50S2-Y
GRL60S2-Y
GRL70S2-Y
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานOD
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางด้านล่าง
(Ø)
ความกว้างของลูกกลิ้ง
(มิลลิเมตร)
L1
(มิลลิเมตร)

฿ 1,325.69

GUIDE ROLLERS 1 ชิ้น 25 วัน 1050322718.1

฿ 1,467.13

GUIDE ROLLERS 1 ชิ้น 5 วัน 1060383322.5

฿ 1,772.18

GUIDE ROLLERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1070413930.1

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทเพลา ไม่มี แกน (รูกลม) ชนิดลูกกลิ้ง Y-Shaped ตลับลูกปืน/รองลื่น สอง
ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ เหล็กกล้า วัสดุ โรเลอร์ เหล็กกล้า วัสดุ เคลือบฉนวน โดยไม่ต้อง เคลือบฉนวน
กระบวนการเตรียมผิว ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า คุณสมบัติ 1