(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ส่วน การวางตำแหน่ง ขาพิน แบบตรง ที่มี ความคุ้มค่าต่อต้นทุน (Cost Performance) สูง ตัวผลิตภัณฑ์หลัก: ชุบแข็ง และ การอบคืนตัว การขัดเงา การขัดเงา เงา
รหัสสินค้า |
---|
BJ720-06001 |
BJ720-08001 |
BJ720-10001 |
BJ720-12001 |
BJ720-14001 |
BJ720-16001 |
BJ720-18001 |
BJ720-20001 |
BJ720-22001 |
BJ720-25001 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกด้านเข้า (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกด้านติดตั้ง (Ø) | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M | ความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 242.89 | PINS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 6 | M3×0.5 | 20 | ||
฿ 243.45 | PINS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 8 | M3×0.5 | 25 | ||
฿ 286.75 | PINS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 10 | M3×0.5 | 30 | ||
฿ 330.89 | PINS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 12 | M5×0.8 | 34 | ||
฿ 424.17 | PINS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 14 | 14 | M5×0.8 | 38 | ||
฿ 519.62 | PINS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 16 | M5×0.8 | 42 | ||
฿ 478.93 | PINS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 18 | 18 | M5×0.8 | 46 | ||
฿ 528.44 | PINS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | 20 | M5×0.8 | 47 | ||
฿ 704.23 | PINS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 22 | 22 | M5×0.8 | 49 | ||
฿ 725.04 | PINS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 25 | 25 | M5×0.8 | 49 |
กำลังโหลด …
รูปทรงพื้นฐาน | แบบตรง/ ด้วยการ ตัวระบายอากาศ | รูปทรงหน้าตัดด้านเข้า | แบบกลม | รูปทรงปลายด้านเข้า | เรียว |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงด้านเข้า | กับ เกลียวใน | รูปทรงด้านติดตั้ง | แบบตรง (กดพอดี) | กระบวนการเตรียมผิว | การขัดเงา |
กระบวนการอบด้วยความร้อน | การชุบแข็ง และการ การอบคืนตัว | วัสดุ | เหล็กกล้า | ประเภทเหล็กกล้า | SK95 |
ความคลาดเคลื่อนของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกด้านเข้า | H6 | ความคลาดเคลื่อนของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกด้านติดตั้ง | H6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง