(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกกลิ้งยูรีเทนที่เสียงกลิ้งเงียบ
[คุณสมบัติ]
· ลูกกลิ้งไกด์โพลียูรีเทน (ชนิดแบน,ตลับลูกปืนเดี่ยว) ถูกออกแบบมาสำหรับรับงานโหลดเบาเหมาะสำหรับประตูบานเลื่อนหรือการขนย้าย
· งานเบา
· ตัวยูรีเทนช่วยให้การทำงานเงียบ
· ส่วนยูรีเทนและตลับลูกปืนพิเศษถูกหล่อแบบบูรณาการเพื่อป้องกันการแยก
· ชิ้นส่วนยูรีเทนเป็นชั้นเดียวสำหรับไกด์โรลเลอร์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 20 ถึง 35 มม. และเป็นสองชั้นสำหรับไกด์โรลเลอร์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 40 ถึง 80 มม.
[การใช้งาน]
·เหมาะเป็น ลูกกลิ้ง สำหรับประตูบานเลื่อนและผู้ให้บริการต่างๆ
บอดี้หลัก: SCM 435, HRC40 ถึง 45, รมดำ Black Oxide
ตลับลูกปืน/แหวนล็อค: เหล็กกล้า
ลักษณะภายนอกของไกด์โรลเลอร์
Drawing ระบุขนาดของไกด์โรลเลอร์
รหัสสินค้า | Do | D | H | L | d | d1 | d2 | A | B | ตลับลูกปืน ลำดับที่ | น้ำหนัก (ก.) | รองรับการใช้งาน โรลเลอร์พิน | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRL50SH1-V | 50 | 40 | 14 | 19 | 10 | 26 | 22 | 5.5 | 8 | 6000ZZ | 175 | RLP1008F | RLP1008 | RLP10E | RLP10S |
GRL60SH1-V | 60 | 47 | 17 | 23 | 12 | 32 | 26 | 6.5 | 10 | 6201ZZ | 295 | RLP1210F | RLP1210 | RLP12E | RLP12S |
ตลับลูกปืน ลำดับที่ | พิกัดโหลดแบบไดนามิกพื้นฐาน Cr (N) | พิกัดโหลดแบบสแตติกพื้นฐาน Cr (N) |
---|---|---|
6000ZZ | 4,550 | 1,970 |
6201ZZ | 6,800 | 3,050 |
ข้อมูลทางเทคนิค (พิกัดโหลดของตลับลูกปืน)
รหัสสินค้า |
---|
GRL50SH1-V |
GRL60SH1-V |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | OD (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางด้านล่าง (Ø) | ความกว้างของลูกกลิ้ง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,414.71 | GUIDE ROLLERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 50 | 40 | 19 | ||
฿ 1,484.18 | GUIDE ROLLERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 60 | 47 | 23 |
กำลังโหลด …
ประเภทเพลา | ไม่มี แกน (รูกลม) | ชนิดลูกกลิ้ง | ประเภท V | ตลับลูกปืน/รองลื่น | เดียว |
---|---|---|---|---|---|
ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ | เหล็กกล้า | วัสดุ โรเลอร์ | เหล็กกล้า | วัสดุ เคลือบฉนวน | โดยไม่ต้อง เคลือบฉนวน |
กระบวนการเตรียมผิว | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ความต้านทานการกัดกร่อน | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง