(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ไกด์โรลเลอร์สำหรับรางกลม
[คุณสมบัติ]
·เหมาะเป็น ลูกกลิ้ง สำหรับประตูบานเลื่อนและผู้ให้บริการต่างๆ
· สำหรับงานที่รับโหลดปานกลาง
· ผลิตภัณฑ์นี้ใช้ราง RLR เป็นไกด์ลูกกลิ้ง
· บอดี้หลักทำจากเหล็กกล้าหรือพลาสติก
· ไกด์โรลเลอร์ทำจากเหล็กกล้าชุบแข็ง ทนต่อการขีดข่วนและป้องกันความเสียหายจากการปนเปื้อนสิ่งแปลกปลอม เช่น เศษวัสดุ
· ไกด์โรลเลอร์แบบร่องตัว U ใช้บนรางกลมและทนทานต่อเศษที่เหลือจากการตัด
[การใช้งาน]
· ประตูเลื่อนชนิดต่าง ๆ
· ลูกกลิ้งสำหรับตัวส่ง
รหัสสินค้า |
---|
GRL30J-R |
GRL30S-R |
GRL40-R-SUS |
GRL40J-R |
GRL40S-R |
GRL50-R-SUS |
GRL50J-R |
GRL50S-R |
GRL50SH-R |
GRL60-R-SUS |
GRL60J-R |
GRL60S-R |
GRL60SH-R |
GRL70J-R |
GRL70S-R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ | วัสดุ โรเลอร์ | OD (Ø) | กระบวนการเตรียมผิว | เส้นผ่านศูนย์กลางด้านล่าง (Ø) | ความกว้างของลูกกลิ้ง (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ | ความต้านทานการกัดกร่อน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 675.42 | GUIDE ROLLERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้า | [พลาสติก] เรซิ่น | 30 | ไม่ | 22 | 12 | 1 | - | ||
฿ 703.00 | GUIDE ROLLERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เหล็กกล้า | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 30 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 22 | 12 | 1 | - | ||
฿ 1,191.63 ฿ 689.12 | GUIDE ROLLERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] สเตนเลส | สเตนเลส | 40 | ไม่ | 30 | 16 | 1 | - | ||
฿ 796.47 | GUIDE ROLLERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้า | [พลาสติก] เรซิ่น | 40 | ไม่ | 30 | 16 | 1 | - | ||
฿ 863.00 ฿ 595.12 | GUIDE ROLLERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เหล็กกล้า | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 40 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 30 | 16 | 1 | - | ||
฿ 1,811.22 | GUIDE ROLLERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] สเตนเลส | สเตนเลส | 50 | ไม่ | 38 | 19 | 1 | - | ||
฿ 833.79 | GUIDE ROLLERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | เหล็กกล้า | [พลาสติก] เรซิ่น | 50 | ไม่ | 38 | 19 | 1 | - | ||
฿ 896.00 ฿ 618.15 | GUIDE ROLLERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เหล็กกล้า | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 50 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 38 | 19 | 1 | - | ||
฿ 1,349.36 | GUIDE ROLLERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เหล็กกล้า | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 50 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 38 | 19 | - | 1 | ||
฿ 2,383.92 | GUIDE ROLLERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] สเตนเลส | สเตนเลส | 60 | ไม่ | 44 | 23 | 1 | - | ||
฿ 1,036.29 | GUIDE ROLLERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้า | [พลาสติก] เรซิ่น | 60 | ไม่ | 44 | 23 | 1 | - | ||
฿ 1,021.49 | GUIDE ROLLERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เหล็กกล้า | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 60 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 44 | 23 | 1 | - | ||
฿ 1,517.83 | GUIDE ROLLERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้า | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 60 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 44 | 23 | - | 1 | ||
฿ 1,306.72 ฿ 715.69 | GUIDE ROLLERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เหล็กกล้า | [พลาสติก] เรซิ่น | 70 | ไม่ | 51 | 28 | 1 | - | ||
฿ 1,319.13 ฿ 791.61 | GUIDE ROLLERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เหล็กกล้า | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 70 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 51 | 28 | 1 | - |
กำลังโหลด …
ประเภทเพลา | ไม่มี แกน (รูกลม) | ชนิดลูกกลิ้ง | ประเภท R | ตลับลูกปืน/รองลื่น | เดียว |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ เคลือบฉนวน | โดยไม่ต้อง เคลือบฉนวน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง