(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หัวพินเป็นทรงกลม สามารถยึดจับชิ้นงานได้ง่าย
รหัสสินค้า |
---|
BJ790-08001 |
BJ790-10001 |
BJ790-12001 |
BJ790-16001 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกด้านเข้า (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกด้านติดตั้ง (Ø) | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M | โครงร่าง หัว ใหญ่ D1 (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,263.12 | PINS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 8 | M3×0.5 | 8 | ||
฿ 1,336.28 | PINS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 10 | 10 | M3×0.5 | 10 | ||
฿ 1,374.15 | PINS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 12 | 12 | M4×0.7 | 12 | ||
฿ 1,532.25 | PINS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 16 | 16 | M5×0.8 | 16 |
กำลังโหลด …
รูปทรงพื้นฐาน | แบบตรง/ ด้วยการ ตัวระบายอากาศ | รูปทรงหน้าตัดด้านเข้า | แบบกลม | รูปทรงปลายด้านเข้า | ปลายลูก |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงด้านเข้า | กับ เกลียวใน | รูปทรงด้านติดตั้ง | แบบตรง (กดพอดี) | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
กระบวนการอบด้วยความร้อน | การชุบแข็ง แช่ | วัสดุ | เหล็กกล้า | ประเภทเหล็กกล้า | SK95 |
ความคลาดเคลื่อนของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกด้านเข้า | -0.05 ถึง -0.01 | ความคลาดเคลื่อนของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกด้านติดตั้ง | N6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง