(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
พินข้าวหลามตัดที่มีความคุ้มทุนสูง
[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้ "Knockless" ในการถอดได้
รหัสสินค้า |
---|
BJ722-06001 |
BJ722-08001 |
BJ722-10001 |
BJ722-12001 |
BJ722-14001 |
BJ722-16001 |
BJ722-18001 |
BJ722-20001 |
BJ722-22001 |
BJ722-25001 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกด้านเข้า (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกด้านติดตั้ง (Ø) | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M | หัว ใหญ่สูง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 514.71 | PINS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 6 | M3×0.5 | 9 | ||
฿ 497.33 ฿ 287.11 | PINS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 8 | M3×0.5 | 11 | ||
฿ 514.76 | PINS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 10 | M3×0.5 | 13 | ||
฿ 646.58 | PINS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 12 | M5×0.8 | 14 | ||
฿ 707.07 | PINS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 14 | 14 | M5×0.8 | 15 | ||
฿ 734.67 | PINS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 16 | 16 | M5×0.8 | 16 | ||
฿ 822.71 | PINS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 18 | 18 | M5×0.8 | 17 | ||
฿ 825.03 | PINS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 20 | 20 | M5×0.8 | 17 | ||
฿ 1,018.69 | PINS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 22 | 22 | M5×0.8 | 19 | ||
฿ 1,022.56 | PINS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 25 | 25 | M5×0.8 | 19 |
กำลังโหลด …
รูปทรงพื้นฐาน | หัว | รูปทรงหน้าตัดด้านเข้า | เพชร | รูปทรงปลายด้านเข้า | เรียว |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงด้านเข้า | กับ เกลียวใน | รูปทรงด้านติดตั้ง | แบบตรง (กดพอดี) | กระบวนการเตรียมผิว | การขัดเงา |
กระบวนการอบด้วยความร้อน | การชุบแข็ง และการ การอบคืนตัว | วัสดุ | เหล็กกล้า | ประเภทเหล็กกล้า | SK95 |
ความคลาดเคลื่อนของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกด้านเข้า | H6 | ความคลาดเคลื่อนของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกด้านติดตั้ง | H6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง