(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ที่จับด้ามเอียง ด้วยการออกแบบที่ทันสมัย ตัวจับใช้ SUS304 ซึ่งป้องกันสนิมได้ดีเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
MH17-150-SUS |
MH17-200-SUS |
MH17-250-SUS |
MH17-300-SUS |
MH17-350-SUS |
MH17-400-SUS |
MH18-150-SUS |
MH18-200-SUS |
MH18-250-SUS |
MH18-300-SUS |
MH18-350-SUS |
MH18-400-SUS |
MH18-500-SUS |
MH18-600-SUS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิทช์ L (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | ตัวจับชิ้นงาน หนา (มิลลิเมตร) | สกรูติดตั้ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง M | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,646.82 | HANDLES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 150 | 46 | 20 | M4×0.7 | 160 | ||
฿ 1,725.53 | HANDLES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 200 | 46 | 20 | M4×0.7 | 210 | ||
฿ 1,729.25 | HANDLES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 250 | 46 | 20 | M4×0.7 | 260 | ||
฿ 1,770.46 | HANDLES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 300 | 46 | 20 | M4×0.7 | 310 | ||
฿ 1,811.67 | HANDLES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 350 | 46 | 20 | M4×0.7 | 360 | ||
฿ 1,958.87 | HANDLES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 400 | 46 | 20 | M4×0.7 | 410 | ||
฿ 2,002.53 | HANDLES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 150 | 60 | 30 | M6×1 | 165 | ||
฿ 2,062.65 | HANDLES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 200 | 60 | 30 | M6×1 | 215 | ||
฿ 2,243.91 | HANDLES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 250 | 60 | 30 | M6×1 | 265 | ||
฿ 2,327.11 | HANDLES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 300 | 60 | 30 | M6×1 | 315 | ||
฿ 2,485.29 | HANDLES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 350 | 60 | 30 | M6×1 | 365 | ||
฿ 2,568.48 | HANDLES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 400 | 60 | 30 | M6×1 | 415 | ||
฿ 2,810.01 | HANDLES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 500 | 60 | 30 | M6×1 | 515 | ||
฿ 3,051.39 | HANDLES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 600 | 60 | 30 | M6×1 | 615 |
กำลังโหลด …
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | สเตนเลส | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | ประเภท จัดวางตามที่กำหนด | ประเภทที่ปรากฏ | รูปตัว U |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง | เกลียวใน | รูปทรง U | ประเภทอื่นๆ | ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ | มือจับ รูปทรง หน้าตัด | รูปทรง แบบกลม | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้(N) | 800 |
สีหลัก ตัวเครื่อง | เงิน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง