(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· การออกแบบอย่างพิถีพิถัน
· รูปลักษณ์ที่สวยงามของอลูมิเนียม ที่ผ่านการบำบัดช่วยเสริมการออกแบบอุปกรณ์
· รายการที่รองรับการใช้งาน มาตรฐาน ชั้นวาง 19 นิ้ว (มาตรฐาน IEC )
รหัสสินค้า |
---|
AG3-120B |
AG3-120N |
AG3-140B |
AG3-140N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิทช์ L (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | ตัวจับชิ้นงาน หนา (มิลลิเมตร) | L1 (มิลลิเมตร) | สีหลัก ตัวเครื่อง | สกรูติดตั้ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,302.44 | HANDLES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 120 | 46 | 22 | 144 | สีดำแบบด้าน | M6×1 | ||
฿ 2,180.23 | HANDLES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 120 | 46 | 22 | 144 | สีธรรมชาติแบบด้าน | M6×1 | ||
฿ 2,679.24 | HANDLES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 140 | 53 | 25 | 168 | สีดำแบบด้าน | M8×1.25 | ||
฿ 2,529.28 | HANDLES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 140 | 53 | 25 | 168 | สีธรรมชาติแบบด้าน | M8×1.25 |
กำลังโหลด …
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | อะลูมิเนียม | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | ประเภท จัดวางตามที่กำหนด | ประเภทที่ปรากฏ | รูปทรง โค้ง |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง | เกลียวใน | ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว | อลูมิเนียม ซาติน | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ |
มือจับ รูปทรง หน้าตัด | ประเภท แบบเหลี่ยม | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้(N) | 1000 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง