(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· น้ำหนักเบา และการออกแบบที่เรียบง่าย
· ข้อต่องอ สามารถถอดออกจากด้ามจับได้ โดยการดึงออกด้านข้างอย่างแรง
· ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานชั้นวาง 19 นิ้ว (มาตรฐาน IEC)
รหัสสินค้า |
---|
UN1-120 |
UN1-180 |
UN2-55 |
UN2-88 |
UN2-100 |
UN2-120 |
UN2-180 |
UN2-235 |
UN3-25 |
UN3-55 |
UN3-88 |
UN3-100 |
UN3-120 |
UN3-180 |
UN3-235 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิทช์ L (มิลลิเมตร) | วิธีการติดตั้ง | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (N) | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 598.28 | HANDLES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 120 | เกลียวใน | 500 | 130 | ||
฿ 658.59 | HANDLES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 180 | เกลียวใน | 500 | 190 | ||
฿ 449.20 ฿ 254.70 | HANDLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 55 | รูกลม | 500 | 70 | ||
฿ 575.43 | HANDLES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 88 | รูกลม | 500 | 103 | ||
฿ 580.00 ฿ 348.12 | HANDLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 100 | รูกลม | 500 | 115 | ||
฿ 556.34 ฿ 333.92 | HANDLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 120 | รูกลม | 500 | 135 | ||
฿ 637.47 | HANDLES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 180 | รูกลม | 500 | 195 | ||
฿ 735.30 ฿ 409.12 | HANDLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 235 | รูกลม | 500 | 250 | ||
฿ 398.91 | HANDLES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 25 | เกลียวใน | 200 | 39 | ||
฿ 399.85 | HANDLES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 55 | เกลียวใน | 200 | 69 | ||
฿ 426.31 | HANDLES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 88 | เกลียวใน | 200 | 102 | ||
฿ 441.73 | HANDLES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 100 | เกลียวใน | 200 | 114 | ||
฿ 390.77 | HANDLES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 120 | เกลียวใน | 200 | 134 | ||
฿ 507.69 | HANDLES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 180 | เกลียวใน | 200 | 194 | ||
฿ 568.95 | HANDLES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 235 | เกลียวใน | 200 | 249 |
กำลังโหลด …
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | อะลูมิเนียม | ความสูง(มิลลิเมตร) | 40 | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | ประเภท จัดวางตามที่กำหนด |
---|---|---|---|---|---|
ตัวจับชิ้นงาน หนา(มิลลิเมตร) | 12 | ประเภทที่ปรากฏ | รูปตัว U | รูปทรง U | แบบตรง |
ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว | อลูมิเนียม ซาติน | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ | มือจับ รูปทรง หน้าตัด | ประเภท แบบเหลี่ยม |
สีหลัก ตัวเครื่อง | สีธรรมชาติแบบด้าน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง