(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ด้ามมือจับแบบดึง (PH5)
ด้ามจับประตูรูปแบบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อความสะดวกในการเปิดและปิดประตู มีหลายขนาดให้เลือกมากมาย
[คุณสมบัติ]
- ระยะติดตั้ง (mm.) : 64, 70, 80, 90 และ 105
- ความยาวรวม (mm.): 84, 90, 100, 110 และ 125
- รูปแบบการติดตั้ง : รูกลม
- วัสดุ : อะลูมิเนียม A6N01S
- การปรับแต่งพื้นผิว : การชุบอโนไดซ์
- สี : สีธรรมชาติและสีดำ
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้สำหรับจับประตูก่อนเปิดและปิด
รหัสสินค้า |
---|
PH5-64B |
PH5-64N |
PH5-70B |
PH5-70N |
PH5-80B |
PH5-80N |
PH5-90B |
PH5-90N |
PH5-105B |
PH5-105N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิทช์ L (มิลลิเมตร) | สีหลัก ตัวเครื่อง | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,077.22 | HANDLES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 64 | สีดำแบบด้าน | 84 | ||
฿ 938.14 ฿ 529.20 | HANDLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 64 | สีธรรมชาติแบบด้าน | 84 | ||
฿ 1,102.57 | HANDLES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 70 | สีดำแบบด้าน | 90 | ||
฿ 1,004.51 | HANDLES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 70 | สีธรรมชาติแบบด้าน | 90 | ||
฿ 1,161.00 | HANDLES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 80 | สีดำแบบด้าน | 100 | ||
฿ 1,080.58 | HANDLES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 80 | สีธรรมชาติแบบด้าน | 100 | ||
฿ 1,079.73 ฿ 647.95 | HANDLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 90 | สีดำแบบด้าน | 110 | ||
฿ 1,033.81 | HANDLES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 90 | สีธรรมชาติแบบด้าน | 110 | ||
฿ 1,095.37 | HANDLES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 105 | สีดำแบบด้าน | 125 | ||
฿ 1,147.30 | HANDLES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 105 | สีธรรมชาติแบบด้าน | 125 |
กำลังโหลด …
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | อะลูมิเนียม | ความสูง(มิลลิเมตร) | 22 | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | รูปแบบพิเศษ |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง | รูกลม | ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว | อลูมิเนียม ซาติน | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ |
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้(N) | 200 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง