(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รูปร่าง และขนาด ช่วยให้จับกระชับมือ วางใจได้ และมีเสถียรภาพดีเยี่ยม เหมาะสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์ยา เครื่องจักรอาหาร และคลีนรูม
รหัสสินค้า |
---|
SRH1-64 |
SRH1-88 |
SRH1-100 |
SRH1-120 |
SRH1-180 |
SRH1-250 |
SRH1-350 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิทช์ L (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | ตัวจับชิ้นงาน หนา (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 788.07 ฿ 473.00 | HANDLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 64 | 35 | 8 | ||
฿ 708.45 ฿ 388.37 | HANDLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 88 | 35 | 8 | ||
฿ 757.98 ฿ 386.19 | HANDLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 100 | 35 | 8 | ||
฿ 871.09 ฿ 522.83 | HANDLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 120 | 40 | 10 | ||
฿ 1,211.50 | HANDLES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 180 | 40 | 10 | ||
฿ 1,171.81 ฿ 703.20 | HANDLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 250 | 40 | 10 | ||
฿ 1,290.34 ฿ 776.40 | HANDLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 350 | 40 | 10 |
กำลังโหลด …
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | สเตนเลส | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | ประเภท จัดวางตามที่กำหนด | ประเภทที่ปรากฏ | รูปตัว U |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง | เกลียวใน | รูปทรง U | แบบตรง | ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ | มือจับ รูปทรง หน้าตัด | รูปทรง แบบกลม | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้(N) | 1000 |
สีหลัก ตัวเครื่อง | เงิน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง