1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวชี้ตำแหน่งและสเกลแบบหน้าปัด (D-R, D-L, D-C)

ตัวชี้ตำแหน่งและสเกลแบบหน้าปัด (D-R, D-L, D-C)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,482.73/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ตัวชี้ตำแหน่งแบบหน้าปัดระบบเข็มคู่ ช่วยให้การอ่านความเร็วรอบมีความแม่นยำ
· สำหรับการหมุนแต่ละครั้ง เมื่อเข็มยาวหมุนครบ 1 รอบ เข็มสั้นจะขยับไปข้างหน้า 1 ตำแหน่งบนสเกล (สำหรับการหมุนย้อนกลับ เข็มสั้นจะขยับไปข้างหลังบนสเกล)
· มีมือหมุนและปุ่มบิดเฉพาะเพื่อให้สามารถใช้งานหลังจากติดตั้งได้อย่างง่ายดาย

รหัสสินค้า
D50C12-12SALE
D50L1/12SALE
D50L1/25
D50R1/12
D50R1/25SALE
D75C30-30
D75L1/12
D75L1/25
D75L1/36
D75L1/64
D75R1/12SALE
D75R1/25SALE
D75R1/36
D75R1/64SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน สเกลวัด ทิศทางการหมุน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(φ)

฿ 1,585.62

฿ 855.60

DIAL INDICATORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1012การแบ่งส่วน53.9

฿ 1,611.03

฿ 820.34

DIAL INDICATORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1012นับขึ้น: หมุนซ้าย53.9

฿ 1,611.03

DIAL INDICATORS 1 ชิ้น 7 วัน 1025นับขึ้น: หมุนซ้าย53.9

฿ 1,482.73

DIAL INDICATORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1012นับขึ้น: หมุนขวา53.9

฿ 1,482.73

฿ 887.12

DIAL INDICATORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1025นับขึ้น: หมุนขวา53.9

฿ 1,778.76

DIAL INDICATORS 1 ชิ้น 5 วัน 1030การแบ่งส่วน75.3

฿ 1,778.76

DIAL INDICATORS 1 ชิ้น 5 วัน 1012นับขึ้น: หมุนซ้าย75.3

฿ 1,778.76

DIAL INDICATORS 1 ชิ้น 7 วัน 1025นับขึ้น: หมุนซ้าย75.3

฿ 1,778.76

DIAL INDICATORS 1 ชิ้น 7 วัน 1036นับขึ้น: หมุนซ้าย75.3

฿ 1,778.76

DIAL INDICATORS 1 ชิ้น 7 วัน 1064นับขึ้น: หมุนซ้าย75.3

฿ 1,778.76

฿ 922.82

DIAL INDICATORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1012นับขึ้น: หมุนขวา75.3

฿ 1,777.31

฿ 969.52

DIAL INDICATORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1025นับขึ้น: หมุนขวา75.3

฿ 1,778.76

DIAL INDICATORS 1 ชิ้น 5 วัน 1036นับขึ้น: หมุนขวา75.3

฿ 1,644.98

฿ 970.37

DIAL INDICATORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1064นับขึ้น: หมุนขวา75.3

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

TYPE_2 ไฟบอกสถานะ หมุนหมายเลข ไฟบอกสถานะ หมุน type_2 หมุน