(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดีไซน์ด้ามจับสวยงาม
[คุณสมบัติ]
· มีจำหน่ายในวัสดุโพลีเอไมด์ (AG1) และอลูมิเนียม ในแบบเดียวกัน (AG2)
·สีตัวเครื่องหลัก สเปคต๊าป AG2 มีให้เลือก 3 สี (สีธรรมชาติ, สีดำ, สีเทา)
[การใช้งาน]
· สะดวกอย่างยิ่งสำหรับติดตั้ง หรือถอดแผง ฝาครอบ ฯลฯ
AG1
AG2
ดรออิ้งบอกขนาด AG1
ดรออิ้งบอกขนาด AG2
รหัสสินค้า | L | L1 | E | H | B | A | F | M | Lf | พิกัดน้ำหนัก (N) | น้ำหนัก (กรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG1-100 | 100 | 122 | 20 | 33 | 19 | 17 | 8.5 | M5 × 0.8-22 L | 13 | 1,000 | 49 |
AG1-120 | 120 | 146 | 24 | 39 | 23 | 20.5 | 10.5 | M6 × 1-25 L | 15 | 88 | |
AG1-140 | 140 | 170 | 28 | 45 | 27 | 24 | 12 | M8 × 1.25-30 L | 16 | 158 | |
AG1-160 | 160 | 194 | 32 | 52 | 31 | 27.5 | 13.5 | M8 × 1.25-35 L | 20 | 212 | |
AG1-180 | 180 | 218 | 36 | 58 | 35 | 31 | 15.5 | M10 × 1.5-40 L | 350 |
ธรรมชาติ | สีดำ | สีเทา | L | L1 | E | H | B | F | M | Lf | พิกัดน้ำหนัก (N) | น้ำหนัก (กรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รหัสสินค้า | รหัสสินค้า | รหัสสินค้า | ||||||||||
AG2-120NN | AG2-120BN | AG2-120GN | 120 | 146 | 24 | 39 | 22 | 10.5 | M6 × 1 | 12 | 1,000 | 128 |
AG2-140NN | AG2-140BN | AG2-140GN | 140 | 170 | 28 | 45 | 25 | 12 | M8 × 1.25 | 15 | 199 | |
AG2-160NN | AG2-160BN | AG2-160GN | 160 | 194 | 32 | 52 | 28 | 13.5 | 303 |
รุ่น | ตัวผลิตภัณฑ์หลัก |
---|---|
AG1 | โพลิเอไมด์ (เสริมใยแก้ว) ผิวด้าน/ผิวไม่มันวาว สีดำ |
AG2 | อลูมิเนียม (A6N01S) อโนไดซ์ การชุบผิว Satin สีธรรมชาติแบบด้าน ผิวสีดำด้าน สีเทาแบบด้าน |
คุณสมบัติของวัสดุของเรซินอาจลดลง เมื่อใช้ภายใต้อุณหภูมิสูง หรือสภาวะที่มีความชื้นสูง
รหัสสินค้า |
---|
AG1-100 |
AG1-120 |
AG1-140 |
AG1-160 |
AG1-180 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิทช์ L (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | ตัวจับชิ้นงาน หนา (มิลลิเมตร) | L1 (มิลลิเมตร) | สกรูติดตั้ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 545.78 ฿ 327.52 | HANDLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 100 | 33 | 17 | 122 | M5×0.8-22L | ||
฿ 654.79 ฿ 362.03 | HANDLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 120 | 39 | 20.5 | 146 | M6×1-25L | ||
฿ 894.39 ฿ 461.68 | HANDLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 140 | 45 | 24 | 170 | M8×1.25-30L | ||
฿ 1,251.30 | HANDLES | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 160 | 52 | 27.5 | 194 | M8×1.25-35L | ||
฿ 1,692.55 | HANDLES | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 180 | 58 | 31 | 218 | M10×1.5-40L |
กำลังโหลด …
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | โพลีเอไมด์ | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | ประเภท จัดวางตามที่กำหนด | ประเภทที่ปรากฏ | รูปตัว U |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง | รูกลม | รูปทรง U | แบบตรง | ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ | มือจับ รูปทรง หน้าตัด | ประเภท แบบเหลี่ยม | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้(N) | 1000 |
สีหลัก ตัวเครื่อง | สีดำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง