(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ก้านโยกสำหรับใช้กับสปริงแคลมป์, แคลมป์อินสโตรค, แคลมป์ด้านข้างหรือบล็อกบุชชิ่ง นอกจากนี้ยังมี ก้านโยก ที่ถอดออกได้อย่างง่ายดายอีกด้วย ข้อมูล CAD ชุดนี้กำลังได้รับการแก้ไข การแก้ไขเหล่านี้จะแล้วเสร็จในไม่ช้า
รหัสสินค้า |
---|
QLSL150 |
QLSL150-RA |
QLSL150-RL |
QLSL200 |
QLSL200-RA |
QLSL200-RL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภท | สกรูติดตั้ง M | รูติดตั้ง d (เส้นผ่านศูนย์กลาง D2) (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 501.35 | CLAMPS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้ามเกลียว | M5×0.8 | - | ||
฿ 371.85 | CLAMPS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้ามรูสวม | M5×0.8 | - | ||
฿ 512.81 | CLAMPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ด้ามรูสวม | - | 6 | ||
฿ 611.63 | CLAMPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ด้ามเกลียว | M6×1 | - | ||
฿ 464.24 | CLAMPS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ด้ามรูสวม | M6×1 | - | ||
฿ 561.37 | CLAMPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ด้ามรูสวม | - | 8 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง