(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แคลมป์ยึดแบบดันแนวนอนพร้อมส่วนที่ยื่นออกมาของเพลาที่ปรับได้อิสระและให้แรงยึดจับคงที่
[คุณสมบัติ]
· แคลมป์ยึดใช้สปริงภายในเพื่อให้แรงยึดจับคงที่เสมอ
· สามารถปรับส่วนที่ยื่นออกมาของเพลาได้อย่างอิสระ ช่วยให้คุณยึดจับชิ้นงานได้ลึกยิ่งขึ้น
· เมื่อดึงก้าน เพลาจะยื่นออกมา แคลมป์จะยึด และส่วนยื่นของเพลาสามารถปรับได้อย่างอิสระ
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับยึดจับชิ้นส่วนบนจิ๊กประกอบ
แบบโหลดเบา (ลูกศรสีน้ำเงิน), แบบโหลดหนัก (ลูกศรสีดำ)
บอดี้หลัก, ก้าน | ลูกเบี้ยว | มือจับ |
---|---|---|
S45C การรมดำ Black Oxide | SCM415 การชุบคาร์บูไรซ์ การรมดำ Black Oxide | ฟีนอลเรซิ่น ผิวด้าน/ผิวไม่มันวาว สีดำ |
Drawing ระบุขนาดของแคลมป์ยึดแบบรีช (QLRC)
มุมมองด้านบน
มุมมองด้านข้างของชนิดทำงานด้านขวา
มุมมองด้านข้างของชนิดทำงานด้านซ้าย
ชนิด | แคลมป์ยึด ระยะสโตรค | D2 | H1 | L4 | W | L3 | H2 | d | P | H | D | D1 | L | L1 | L2 | R | B | A | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLRC-08 | 1.5 | 8 | 18 | 20 | 54 | 14 | 8 | 5.5 | 40 | 32 | 28 | 26 | 68.5 | 40 | 13 | 80 | 28 | 14 | M5 × 0.8 |
QLRC-12 | 2.3 | 12 | 25 | 30 | 80 | 20 | 12 | 9 | 60 | 45 | 40 | 36 | 93.7 | 55 | 20 | 132 | 50 | 21 | M6 × 1 |
รหัสสินค้า | การทำงาน ทิศทาง | โหลดของก้าน (N) | แรงยึดแคลมป์ (kN) | น้ำหนัก (กรัม) | ใช้งานได้ เพลา | และ | จำนวนการยื่นออกมา |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QLRC-08R | ขวา | 80 | 0.5 | 330 | QLRCS-08100 QLRCS-08125 QLRCS-08150 | 0 ถึง 30 0 ถึง 55 0 ถึง 80 | |
QLRC-08L | ซ้าย | ||||||
QLRC-12R | ขวา | 150 | 1.4 | 910 | QLRCS-12125 QLRCS-12150 QLRCS-12200 | 0 ถึง 29 0 ถึง 54 0 ถึง 104 | |
QLRC-12L | ซ้าย |
รายละเอียดจำเพาะของชนิดโหลดเบา
รหัสสินค้า | การทำงาน ทิศทาง | โหลดของก้าน (N) | แรงยึดแคลมป์ (kN) | น้ำหนัก (กรัม) | ใช้งานได้ เพลา | และ | จำนวนการยื่นออกมา |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QLRC-08R-L | ขวา | 40 | 0.2 | 330 | QLRCS-08100 QLRCS-08125 QLRCS-08150 | 0 ถึง 30 0 ถึง 55 0 ถึง 80 | |
QLRC-08L-L | ซ้าย | ||||||
QLRC-12R-L | ขวา | 100 | 0.7 | 930 | QLRCS-12125 QLRCS-12150 QLRCS-12200 | 0 ถึง 29 0 ถึง 54 0 ถึง 104 | |
QLRC-12L-L | ซ้าย |
รายละเอียดจำเพาะของชนิดโหลดหนัก
1. ปลดแคลมป์
ชิ้นงานจะถูกยึดจับและถอดออกเมื่อคลายแคลมป์
2. ดันเพลาออก
ดันเพลาออกเพื่อให้สัมผัสกับชิ้นงาน
3. แคลมป์ยึด
หมุนก้านไปที่ตำแหน่งยึดจับ (120 องศา) เพื่อให้แคลมป์ทำการยึดจับ
หากแรงปฏิกิริยาที่กระทำบนพื้นผิวแคลมป์ยึด (F) เกินแรงยึดจับ แคลมป์ยึดจะคลายออก
ชนิด | ปลดแคลมป์ |
---|---|
QLRC-08-L | F > 0.2 kN |
QLRC-12-L | F > 0.7 kN |
QLRC-08 | F > 0.5 kN |
QLRC-12 | F > 1.4 kN |
รหัสสินค้า |
---|
QLRC-08L |
QLRC-08L-L |
QLRC-08R |
QLRC-08R-L |
QLRC-12L |
QLRC-12L-L |
QLRC-12R |
QLRC-12R-L |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | แรงยึดแคลมป์ สูงสุด (N) | แรงแคลมป์ (N) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S (มิลลิเมตร) | ทิศทางการดำเนินงาน | แรงยึดแคลมป์ (N) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (φ) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D1 (φ) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว M | สเปค | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,152.37 | CLAMPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 100 ถึง 1,000 | 500 | 1.5 | ซ้าย | 500 | 28 | 26 | 68.5 | 5X0.8 | สำหรับโหลดหนัก | 361-2651 | ||
฿ 5,581.69 ฿ 3,416.55 | CLAMPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 100 ถึง 1,000 | 200 | 1.5 | ซ้าย | 200 | 28 | 26 | 68.5 | 5X0.8 | ใช้สำหรับโหลดเบา | - | ||
฿ 6,093.41 | CLAMPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 100 ถึง 1,000 | 500 | 1.5 | ขวา | 500 | 28 | 26 | 68.5 | 5X0.8 | สำหรับโหลดหนัก | 361-2660 | ||
฿ 5,590.38 ฿ 3,415.72 | CLAMPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 100 ถึง 1,000 | 200 | 1.5 | ขวา | 200 | 28 | 26 | 68.5 | 5X0.8 | ใช้สำหรับโหลดเบา | - | ||
฿ 8,047.29 | CLAMPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1,000 ถึง 3000 | 1400 | 2.3 | ซ้าย | 1400 | 40 | 36 | 93.7 | 6X1 | สำหรับโหลดหนัก | 361-2678 | ||
฿ 7,923.13 | CLAMPS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 100 ถึง 1,000 | 700 | 2.3 | ซ้าย | 700 | 40 | 36 | 93.7 | 6X1 | ใช้สำหรับโหลดเบา | - | ||
฿ 8,092.37 ฿ 4,311.61 | CLAMPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1,000 ถึง 3000 | 1400 | 2.3 | ขวา | 1400 | 40 | 36 | 93.7 | 6X1 | สำหรับโหลดหนัก | 361-2686 | ||
฿ 7,655.52 | CLAMPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 100 ถึง 1,000 | 700 | 2.3 | ขวา | 700 | 40 | 36 | 93.7 | 6X1 | ใช้สำหรับโหลดเบา | - |
กำลังโหลด …
วัสดุ | S45C | ชนิด | ตัวเครื่อง หลัก | กระบวนการเตรียมผิว | การชุบออกไซด์สีดำ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง