(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แคลมป์ยึดแบบดันแนวนอนที่สามารถยึดจับด้วยแรงเท่ากันทุกครั้งที่ใช้งาน
[คุณสมบัติ]
· แรงยึดที่มั่นคงจากแคลมป์ยึดที่สแน็ปเข้าที่
· ผ่านการทดสอบความทนทาน 500,000 ครั้ง
· แคลมป์ยึดชนิดดันแนวนอน ก้านพร้อมมือจับเพื่อการใช้งานที่ยอดเยี่ยม
· ใช้ระบบสแน็ปเพื่อช่วยให้ก้านยึดอยู่กับที่ในตำแหน่งที่ไม่ได้ยึดจับด้วยแคลมป์
· แบบเพลาตรงดับเบิ้ลล็อค
[การใช้งาน]
· สามารถใช้งานโดยไม่ต้องซ่อมบำรุง
Drawing ระบุขนาดของแคลมป์ยึดแบบสแน็ป (แบบตรง) (QLSNS)
มุมมองด้านหน้า
มุมมองด้านหลัง
มุมมองด้านบน
มุมมองด้านข้าง
บอดี้หลัก | ลิงก์ | เพลา |
---|---|---|
ZDC2 ทำสีแบบแคโทดิก สีดำ | SCM440 การชุบแข็ง การรมดำ Black Oxide | S25C ผ่านการชุบคาร์โบไนไตรดิ้งและการชุบแข็ง การรมดำ Black Oxide |
ก้านโยก | มือจับ | สกรูปรับระดับ |
S45C ชุบผิวโครเมี่ยม | ฟีนอลเรซิ่น สีดำ | SCM435 การชุบแข็ง การรมดำ Black Oxide |
สเปค
รหัสสินค้า | ยื่นออกมา ระยะสโตรค | แคลมป์ยึด ระยะสโตรค | H3 | L1 | L2 | L3 | W | H2 | d | L4 | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLSNS28-05 | 12 | 1.5 | 20 | 22 | 63 | 35 | 40 | 5 | 5.5 | 5 | 28 |
QLSNS28-12 | |||||||||||
QLSNS30-07 | 22 | 25 | 33 | 80 | 42 | 42 | 6 | 6.5 | 6 | 30 | |
QLSNS30-14 |
รหัสสินค้า | H สูงสุด | H1 | A | L | θ | θ1 | โหลดของก้าน (N) | แรงยึดแคลมป์ (N) | น้ำหนัก (กรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLSNS28-05 | 133 | 33 | 20 | 101 | 50° | 50° | 9 | 50 | 370 |
QLSNS28-12 | 20 | 120 | |||||||
QLSNS30-07 | 157 | 38 | 26 | 131 | 60° | 45° | 6 | 70 | 500 |
QLSNS30-14 | 18 | 140 |
แบบเพลาตรงดับเบิ้ลล็อค
รหัสสินค้า | ปลดแคลมป์ |
---|---|
QLSNS28-05 | F > 50 N |
QLSNS28-12 | F > 120 N |
QLSNS30-07 | F > 70 N |
QLSNS30-14 | F > 140 N |
รหัสสินค้า |
---|
QLSNS28-05 |
QLSNS28-12 |
QLSNS30-07 |
QLSNS30-14 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | แรงยึดแคลมป์ สูงสุด (N) | แรงยึดแคลมป์ (N) | โหนก สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,863.22 ฿ 1,802.40 | CLAMPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ถึง 100 | 50 | 12 | 342-0094 | ||
฿ 3,154.54 | CLAMPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 100 ถึง 1,000 | 120 | 12 | 342-0108 | ||
฿ 3,304.57 | CLAMPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ถึง 100 | 70 | 22 | 342-0116 | ||
฿ 3,765.95 | CLAMPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 100 ถึง 1,000 | 140 | 22 | 342-0124 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ZDC2 | ชนิด | ตัวเครื่อง หลัก | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S(มิลลิเมตร) | 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ผิวสำเร็จเคลือบไอออนบวก | ทิศทางการหมุน | ด้าน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง