1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แคลมป์ยึดแบบบกดลูกเบี้ยว (QLCP)

แคลมป์ยึดแบบบกดลูกเบี้ยว (QLCP)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,437.16/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แคลมป์ยึดแบบดันแนวนอนด้วยก้าน
[คุณสมบัติ]
· เลือกทิศทางการหมุนของก้านตามการใช้งาน
· ติดตั้งอุปกรณ์เสริมที่ส่วนปลายของเพลา
· เมื่อดึงคันโยก เพลาจะยื่นออกมาและแคลมป์จะยึดจับ การคลายจะทำโดยสปริงที่ทำให้เพลากลับคืนมา
[การใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งเมื่อต้องการลดเวลาการตั้งค่าสำหรับชิ้นงาน

รายละเอียดจำเพาะของแคลมป์ยึดแบบกดลูกเบี้ยว (QLCP)

บอดี้หลักเพลา, พินก้านลูกเบี้ยว
S45C
การรมดำ Black Oxide
S45C
การชุบแข็ง
การรมดำ Black Oxide
SCM440
การชุบแข็ง
การรมดำ Black Oxide

สเปค

รหัสสินค้าโหลดของก้าน
(N) - หมายเหตุ)
แรงยึดแคลมป์
(kN)
แคลมป์ยึด
กลไก
น้ำหนัก
(กรัม)
QLCP080R800.9ลูกเบี้ยวเกลียว
มุมลูกเบี้ยว 4 °
130
QLCP080L
QLCP150R1502.4350
QLCP150L
  • *น้ำหนักโหลดที่ก้านสามารถรับได้
Drawing ระบุขนาดของแบบหมุนซ้าย

Drawing ระบุขนาดของแบบหมุนซ้าย

Drawing ระบุขนาดของแบบหมุนขวา

Drawing ระบุขนาดของแบบหมุนขวา

มุมมองด้านหน้า

มุมมองด้านหน้า

มุมมองด้านข้าง

มุมมองด้านข้าง

รหัสสินค้าการหมุน
ทิศทาง
แคลมป์ยึด
ระยะสโตรค
H1DW2ML2L4WL3H2dPHLW1RL1ก้านลูกเบี้ยว
QLCP080Rขวา1.21387M4 × 0.7 ความลึก: 8136401464.5302536204020QLCA-04
QLCP080Lซ้าย
QLCP150Rขวา1.6181210M6 × 1 ความลึก: 121995520106.6403350266328QLCA-06
QLCP150Lซ้าย

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์นี้

แผนภูมิความสามารถ

แผนภูมิความสามารถ

ตัวอย่างการใช้งานสำหรับสินค้านี้

ตัวอย่างการใช้งาน

ตัวอย่างการใช้งาน

ขั้นตอนการทำงาน/ รุ่นหมุนขวา

หมุนก้านเพื่อดันเพลาออกและทำให้แคลมป์ยึดจับกับลูกเบี้ยว
การคลายจะทำโดยสปริงที่ทำให้เพลากลับคืนมา

  • *ในรุ่นหมุนซ้าย ก้านจะหมุนไปในทิศทางตรงกันข้าม
รหัสสินค้า
QLCP080LSALE
QLCP080R
QLCP150L
QLCP150R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานแรงยึดแคลมป์ สูงสุด
(N)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S
(มิลลิเมตร)
ทิศทางการหมุน แรงยึดแคลมป์
(N)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(φ)
ขนาดเกลียว M

฿ 3,916.15

฿ 2,088.87

CLAMPS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10100 ถึง 1,0001.2ซ้าย90084X0.7

฿ 3,437.16

CLAMPS 1 ชิ้น 5 วัน 10100 ถึง 1,0001.2ขวา90084X0.7

฿ 4,963.93

CLAMPS 1 ชิ้น 5 วัน 101,000 ถึง 30001.6ซ้าย2400126X1

฿ 4,630.93

CLAMPS 1 ชิ้น 5 วัน 101,000 ถึง 30001.6ขวา2400126X1

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ S45C ชนิด ตัวเครื่อง หลัก กระบวนการเตรียมผิว การชุบออกไซด์สีดำ