(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ด้วยการหมุนของก้าน พินแคลมป์ยึดและโบลท์แคลมป์ยึดจะดึงเข้า และจะยึดจับชิ้นงาน มีให้เลือกทั้งแบบมีก้านและไม่มีก้าน *ข้อมูล CAD สำหรับซีรีส์นี้อยู่ระหว่างการแก้ไข ข้อมูลจะพร้อมใช้งานทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์
รหัสสินค้า |
---|
QLPD150NR |
QLPD150R |
QLPD200NR |
QLPD200R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | แรงยึดแคลมป์ (กิโลนิวตัน) | มิติ ติดตั้งส่วน D1 (มิลลิเมตร) | มิติ เชื่อมต่อส่วน D (มิลลิเมตร) | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,230.19 | CLAMPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0.9 | 13.5 | 40 | ไม่มีก้าน | ||
฿ 7,695.51 ฿ 4,503.41 | CLAMPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 0.9 | 13.5 | 40 | มีก้านโยก | ||
฿ 8,875.38 | CLAMPS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 2.5 | 18 | 50 | ไม่มีก้าน | ||
฿ 8,573.37 | CLAMPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2.5 | 18 | 50 | มีก้านโยก |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวเครื่อง หลัก | ชนิด | หมุนขวา | วัสดุ ตัวเครื่อง | SCM440 / การชุบแข็ง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง